Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
TPS7H1302EVM-CVAL-DOC-CERT
TPS7H1302EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC)
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: ORIGINAL
Fecha de publicación: 21/08/2026
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS7H1302-SP
—
Inversor de tensión 400 mA resistente a la radiación, entrada 3 V a 6.3 V, salida fija, LDO negativo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7H1302EVM-CVAL
—
Módulo de evaluación TPS7H1302-SP
TPS7H1302EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC)