Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPSI31P1-CALC

Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 0.4
Fecha de publicación: 5/08/2025

Helps calculate/simulate active precharge behavior using TPSI31P1 device as primary driver based on user input, outputting various graphs to estimate circuit behavior, aiding in design.

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Relés de estado sólido
TPSI31P1-Q1 — Controlador de precarga activa con controlador de compuerta aislado de 17 V y alimentación de polari
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050063 — Diseño de referencia de precarga activa con relé de estado sólido de alta tensión
Placa de evaluación
TPSI31PXQ1EVM — Módulo de evaluación TPSI31Px-Q1

Información de la versión

First version