Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPUL-KFACTOR-CALC

TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 0.1
Fecha de publicación: 10/04/2025

Pulse width and K factor Excel-based calculator for the TPUL family of RC-configurable monostable multivibrators.

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Compuertas configurables
TPUL2T323-Q1 — Gen. de pulsos RC monoestable reactivable, 2 canales, autom., 1000x, entradas TTL, activ. en CLR RE
Generadores de pulsos y retardo
TPUL2G122 — Generador de pulsos RC monoestable configurable de dos canales TPUL2G122-Q1 — Generador de pulsos monoestable automotriz de dos canales, redisparable y configurable por RC TPUL2G122A — Generador de pulsos RC monoestable configurable de dos canales TPUL2G122A-Q1 — Generador de pulsos RC monoestable configurable de dos canales TPUL2G123 — Generador de pulsos RC monoestable configurable de 2 canales TPUL2G123-Q1 — Gen. de pulsos monoestable reactivable, 2 canales automotriz, configurable por RC, disparo en CLR RE TPUL2G223 — Generador de pulsos RC monoestable configurable de dos canales TPUL2G223-Q1 — Gen. de pulsos config. por RC monoestable autom. de 2 canales, con activación en CLR RE TPUL2T122 — Generador de pulsos configurable RC monoestable reactivable de 2 canales, entradas TTL TPUL2T122-Q1 — Generador de pulsos monoestable automotriz de dos canales, configurable por RC y con entradas TTL TPUL2T122A — Generador de pulsos monoestable y reactivable de 2 canales con multivibradores TPUL2T122A-Q1 — Generador de pulsos RC monoestable configurable de dos canales TPUL2T123 — Generador de pulsos RC configurable monoestable de dos canales y entradas TTL TPUL2T123-Q1 — Gen. de pulsos RC monostable activable autom. de dos canales con disp. de entrada TTL en CLR y RE TPUL2T223 — Generador pulsos configurable RC monoestable, 2 canales, entradas TTL, activación en CLR RE TPUL2T223-Q1 — Gen. de pulsos config. por RC monoestable autom. de 2 canales, con disparo por ent. TTL en CLR RE TPUL2T323 — Generador de pulsos RC monoestable reactivable de 2 canales, 1000x, entradas TTL, activ. en CLR RE

Información de la versión

First release for APL - data is based on simulation only.

Novedades

  • First version of the calculator.