Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
UCC2773X-CALC
UCC2773x Schematic Review Template
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/02/2026
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de medio puente
UCC27734
—
Contr. comp. autom., medio puente de 700 V, 3.5 A/4 A, UVLO 9 V, tolerancia a alta dV/dt e interbloq
UCC27734-Q1
—
Contr. comp., medio puente autom., 700 V, 3.5 A/4 A, UVLO de 9 V, tolerancia a alta dV/dt e interbl.
UCC27735
—
Contr. comp. medio puente, 700 V, 3.5 A/4 A, UVLO 9 V, tolerancia a alta dV/dt, interbloqueo y hab.
UCC27735-Q1
—
Contr. de comp., medio puente autom, 700 V, 3.5/4 A, UVLO 9 V, toler. a dV/dt, interbloq. y habilit.
This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC2773x family of devices.