Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

UCC3302X-CALC

Calculadora de tiempo de ascenso de arranque suave y duración de ráfaga de estado estable

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: V1
Fecha de publicación: 13/12/2024

This calculator is used to calculate Soft-Start rise time and steady-state burst-on duration for UCC3302x devices with different load and output capacitor configuration

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC33020 — Módulo de alimentación CC-CC aislado de 3 V a 5.5 V/5 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado UCC33020-Q1 — Módulo de alimentación CC-CC aislado de 3 V a 5.5 V/5 V, 1 W y 3 kV rms con transformador integrado

Información de la versión

RTM release