Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

UCC3341X-CALC

Soft-start rise time calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: V1.0
Fecha de publicación: 13/12/2024

Soft-start rise time calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC33410 — Módulo CC-CC aislado de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado UCC33410-Q1 — Módulo CC-CC aislado automotriz, de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms, con transformador integrado UCC33411-Q1 — Módulo CC-CC automotriz, entrada 5 V, salida 3.3 V, 1 W, aislamiento 5 kV rms, transformador int.

Información de la versión

Pre-production Release