Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
UCC3342X-CALC
Calculadora de tiempo de ascenso de arranque suave y duración de ráfaga de estado estable
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: V1.0
Fecha de publicación: 13/12/2024
Soft-start rise time and steady-state burst-on duration calculator
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC33420
—
Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 3 kVrms con transformador integrado
UCC33420-Q1
—
Módulo CC-CC aislado para uso automotriz, 5 V/5 V, 1.5 W, 3 kVrms, con transformador integrado
UCC33421
—
Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVrms con transformador integrado
UCC33421-Q1
—
Módulo de alimentación CC-CC aislado automotriz de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVRMS con transformador int.