Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
UCC5710X-CALC
UCC5710x Schematic Review Template
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 17/09/2025
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Drivers del lado de tierra
UCC57102
—
Contr. puerta canal único 30 V 3 A/3 A de lado bajo, protec. DESAT, inf. de fallas y UVLO de 13 V
UCC57102-Q1
—
Contr. puerta canal único autom. de 30 V, 3 A/3 A de lado bajo con protección DESAT y UVLO de 13 V
UCC57102Z
—
Contr. compuerta de canal único lado bajo, VDD de 30 V, 3 A, protec. DESAT, silencio y UVLO de 13 V
UCC57102Z-Q1
—
Contr. puerta de canal único lado bajo autom. de 30 V VDD, 3 A protec. DESAT, silencio y UVLO 13 V
UCC57108
—
Contr. puerta canal único 30 V 3 A/3 A de lado bajo, protec. DESAT, inf. de fallas y UVLO de 8 V
UCC57108-Q1
—
Contr. puerta canal único autom. de 30 V, 3 A/3 A de lado bajo con protección DESAT y UVLO de 8 V
This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC5710X family of devices.