Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
UCC5714X-CALC
UCC5714x Schematic Review Template
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.01
Fecha de publicación: 29/01/2026
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Drivers del lado de tierra
UCC57142
—
Contr. comp canal único 30 V, 3 A/3 A, lado bajo, protec. de sobrecorriente negativa y UVLO de 13 V
UCC57142-Q1
—
Contr. de comp., canal único, lado bajo autom, 30 V, 3 A/3 A, protec. de sobrecorriente, UVLO de 13
UCC57148
—
30V, 3A/3A single-channel low-side gate driver with negative over-current protection and 8V UVLO
UCC57148-Q1
—
Contr. de comp., canal único, lado bajo autom, 30 V, 3 A/3 A, protec. de sobrecorriente, UVLO de 8 V
This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC5714X family of devices.