Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

UCD9081-EVM-GUI

Graphical user interface (GUI) software used to configure and monitor TI UCD9081 sequencer EVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 3.4.0.0
Fecha de publicación: 5/11/2024

TI UCD9081 EVM GUI

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Secuenciadores
UCD9081 — Secuenciador y monitor de fuente de alimentación con registro de errores no volátil
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCD9081EVM — Módulo de evaluación UCD9081EVM

Información de la versión

  • Add Log window
  • Load Configuration: option to load from .hex file format
  • Add USB Adapter Setting: so users can modify the adapter setting

Novedades

  • Add Log window
  • Load Configuration: option to load from .hex file format
  • Add USB Adapter Setting: so users can modify the adapter setting