Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

USS-SWLIB-GAS

Ultrasonic sensing solution (USS) software library for gas metering

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 02.30.00.03
Fecha de publicación: 5/02/2020

Windows Installer for USSSWLib

Suma de comprobación SHA-256

Linux Installer for USSSWLib

Suma de comprobación SHA-256

macOS Installer for USSSWLib

Suma de comprobación SHA-256

Windows Installer for USS Gas Demo for FR604x

Suma de comprobación SHA-256

Linux Installer for USS Gas Demo for FR604x

Suma de comprobación SHA-256

macOS Installer for USS Gas Demo for FR604x

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU de detección
MSP430FR5041 — MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y sensor integrad MSP430FR5043 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, ADC sigma-delta de alta velocidad de 12 bits, 8 MSPS y sensor integrad MSP430FR50431 — MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, 12 KB RAM, cargador de arranque I2C para caudalímetros MSP430FR6041 — MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y AFE de sen MSP430FR6043 — MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, RAM de 12 KB y LCD para aplicaciones de medición de gas MSP430FR60431 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad 8-MSPS y sensor inte MSP430FR6045 — MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits y alta velocidad de 8 MSPS y sensor i MSP430FR6047 — MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado MSP430FR60471 — MCU de detección ultrasónica con 256 KB FRAM, 8 KB RAM, LCD, cargador de arranque I2C para caudalíme
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
EVM430-FR6043 — Módulo de evaluación MSP430FR6043 de detección ultrasónica

Documentación

Información de la versión

The ultrasonic design center is a one stop resource for everything related to ultrasonic sensing technology using MSP430™ microcontrollers (MCUs). It includes tools, graphical user interface (GUI), documentation, software library and application examples for developers to get started with project developments. The ultrasonic design center GUI is a rapid development tool for configuring and customizing various parameters related to transducers, pipe size as well as analyzing and capturing waveforms.