ADCPRO

概要

ADCPro™ は、高価なロジック・アナライザや複雑な解析ルーチンを必要とせずに A/D コンバータ(ADC)を評価できるモジュール型ソフトウェア・システムです。単独使用では、ADC テストによって取得されたデータ・セットの性能解析に最適です。また、TI の ADC 評価モジュール(EVM)や適切なデータ・キャプチャ・カードとの組み合わせにより、強力な評価パッケージを実現します。

現在のソフトウェアのバージョン: 1.2.2

特長

TI の ADCPro™ ソフトウェアは ADC データの収集と解析を簡素化し、評価を容易にします。これにより、評価システムの容易な設定が可能になります。この評価システムは、実際のシステムと多少異なる場合がありますが、システム要件と対比可能で重要な結果が得られます。

  • データ・セットの保存 / 読み出し機能
  • モジュール型設計により EVM とテストのサポートの追加が可能
  • 時間、ヒストグラム、周波数ドメイン(周波数領域)でのテスト

ADCPro™ はハードウェアを必要とせずにデータセットの解析を可能にし、ツールの評価を容易にします。データは製品に組み込まれている次の 2 つのプラグインから取得できます。

  • TripleGen:3 チャネル・ファンクション・ジェネレータ
  • FileReader :ADCPro™ 形式で保存されたデータ・ファイルを読み取る EVM プラグイン

TripleGen をデータ・ソースとして使用することにより、ADCPro™ の機能を実際に使用してプログラムのテスト機能を習得できます。

ADCPro™ データ・ファイル形式はタブ区切りテキストで、ほとんどのスプレッドシート・プログラムと互換性があります。既存の ADC から収集したデータの場合、FileReader による容易なフォーマットによって読み取りが可能になり、ADCPro を使用してデータを解析できます。

ADCPro™ に含まれるテスト・プラグイン:

  • Data Monitor :ロードまたは取得したデータの表示
  • MultiScope:時間信号解析向けマルチチャネル・オシロスコープ
  • MultiHisto:DC ノイズ解析によるマルチチャネル・ヒストグラム・テスト
  • MultiFFT:マルチチャネル FFT プラグイン。データを周波数領域で表示するとともに、信号対雑音比(SNR)、全高調波歪(THD)、信号対雑音 + 歪(SINAD または THD+N)、スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)を計算します。

TI の一部の A/D コンバータについては、ADCPro™ にハードウェアを接続するプラグインを利用できます。ADCPro™ と互換性のある評価パッケージについては、関連製品のセクションをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM — ADS1120 評価基板 ADS1220EVM — 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK — ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK — ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK — ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK — ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK — ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK — ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK — ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット
ダウンロードオプション

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
最新バージョン
バージョン: 2.0.1
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM — ADS1120 評価基板 ADS1220EVM — 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK — ADS1256 パフォーマンス デモ キット ADS1259EVM-PDK — ADS1259 パフォーマンス デモ キット ADS1282EVM-PDK — ADS1282 パフォーマンス デモ キット ADS7945EVM-PDK — ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK — ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK — ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK — ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK — ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK — ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK — ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK — ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

資料

リリース情報

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADCPro(TM) Analog-to-Digital Converter Evaluation Software User's Guide (Rev. C) 2012/03/29
* ユーザー・ガイド ADCPro Hardware and Software Installation Manual (Rev. A) 2012/03/28
アプリケーション・ノート Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A) PDF | HTML 2015/04/16
アプリケーション・ノート A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B) 2011/10/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ