ADS111C02EVM

ADS111C02EVM

ご注文はこちら

概要

ADS111C04EVM、ADS111C02EVM、ADS111S04EVM、ADS111S02EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイスを介して ADS111C04 と ADS111C02 の機能と性能を評価できます。また、SPI (Serial-Peripheral Interface) を介して、ADS111S04 および ADS111S02 の機能と性能を評価することができます。これらのデバイスは、高精度温度センサとプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を備えた、高精度、低消費電力、4/8 チャネル、16 ビット、4kSPS デルタシグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。

特長
  • 幅広い電源範囲 (1.74V ~ 5.5V)
  • 通信および構成用の I2C または SPI インターフェイス
  • 独立したデジタル ロジック レベル用のレベル トランスレータ
  • TI の LaunchPad 開発キットとの簡単な接続
高精度 ADC
ADS111C02 — I2C インターフェイス搭載、16 ビット、4 チャネル、4kSPS デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS111C02EVM — ADS111C02 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS111C02EVM — ADS111C02 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

ADS111C02EVM-DOC-CERT — ADS111C02EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS111C02EVM — ADS111C02 評価基板

ADS111C02EVM-DOC-CERT — ADS111C02EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/10/01
ハードウェア開発
評価ボード
ADS111C02EVM — ADS111C02 評価基板

リリース情報

ADS111C02EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS111C02, ADS111C04, ADS111S02, ADS111S04 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2026/09/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ