ADS125R14EVM-PDK

ADS125R14EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

The ADS125R14 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the performance of the ADS125R14, which is a 24-bit, 8-channel, 320kSPS, multiplexed delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) designed for low-latency, high precision data acquisition systems. The ADS125R14 integrates a highly-flexible input multiplexer, a high-impedance buffer, a clock oscillator, and different power modes to balance current consumption and noise performance. The ADS125R14EVM-PDK eases the evaluation of the device with hardware, software, and computer connectivity through the universal serial bus (USB) interface.

特長
  • Hardware and software required for ADS125R14 diagnostic testing and performance evaluation
  • The PHI controller provides a convenient communication interface to the ADS125R14 over USB 2.0 (or higher) for digital input and output
  • Easy-to-use evaluation software for 64-bit
  • Microsoft® Windows® 10 operating system
  • Software suite with graphical tools for data capture and spectral analysis
  • Data exporting to a text file for post-processing
高精度 ADC
ADS125R14 — ADS125R14、PGA 搭載、4 チャネル、24 ビット、320kHz、デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS125R14EVM-PDK — ADS125R14 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS125R14EVM-PDK — ADS125R14 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

ADS125R14EVM-PDK-DOC-CERT — ADS125R14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS125R14EVM-PDK — ADS125R14 評価基板

ADS125R14EVM-PDK-DOC-CERT — ADS125R14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/10/01
ハードウェア開発
評価ボード
ADS125R14EVM-PDK — ADS125R14 評価基板

リリース情報

ADS125R14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS125R14 Evaluation Module PDF | HTML 2026/10/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ