ADS1285EVM-PDK

ADS1285EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS1285 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、ADS1285EVM-PDK と高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードを組み合わせたプラットフォームです。この PHI コントローラ ボードを使用すると、ADS1285EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。このポートは、ADS1285 の包括的な評価を目的とする設計を採用したソフトウェアとのインターフェイスとして機能します。

特長
  • オンボードの 3.3V ユニポーラ電源と ±2.5V バイポーラ アナログ電源
  • 信号生成とキャリブレーションに適した、オンボードの DAC1282
  • 5V ユニポーラ (単極性) デジタル電源をオンボード搭載
  • 分周比 2、4、8 のクロック分周器搭載、16.384MHz のオンボード水晶発振器
  • オシロスコープ、高速フーリエ変換 (FFT)、ヒストグラムの表示に適した内蔵分析ツール
  • USB パワーに対応し、ユニポーラ (単極性) の場合は外部電源が不要

  • PHI コントローラ ボード
  • USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル

高精度 ADC
ADS1285 — 地震とジオスペース探査に適した 32 ビット、高分解能、2 チャネルのデルタ シグマ ADC ADS1288 — 地震とジオスペース探査に適した低消費電力、32 ビット、2 チャネルのデルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1285EVM-PDK — ADS1285 performance demonstration kit for 32-bit, high-resolution, two-channel delta-sigma ADC

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS1285EVM-PDK — ADS1285 performance demonstration kit for 32-bit, high-resolution, two-channel delta-sigma ADC

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS1285EVM-PDK-GUI — ADS1285EVM-PDK GUI installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS1285EVM-PDK — ADS1285 32 ビット、高分解能、2 チャネル、デルタ シグマ ADC のパフォーマンス デモ キット

ADS1285EVM-PDK-GUI — ADS1285EVM-PDK GUI installer

close
バージョン: 1.2.0
リリース日: 2023/04/28

GUI installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1285EVM-PDK — ADS1285 32 ビット、高分解能、2 チャネル、デルタ シグマ ADC のパフォーマンス デモ キット

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS1285EVM-PDK

最新情報

  • V1.2.0 - Patch to resolve GUI freezing on startup
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS1285EVM-PDK User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025/08/12
証明書 ADS1285EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ