ADS7823-28EVM

ADS7823-28EVM

ご注文はこちら

概要

ADS7823-28EVM は、2 個の 12 ビット、シングル / オクタル チャネル、I2C (inter-integrated circuit)、シリアル インターフェイス A/D コンバータ ADS7823 および ADS7828 を使用するための基板です。どちらのデバイスもこの 1 枚のプリント配線基板上に配置されているため、1 枚の評価基板で両方のデバイスを使用することができます。ADS7823-28EVM は、ADS7828 の内部リファレンスまたはオンボード ジャンパで構成可能な外部リファレンスを使用するように構成できます。公称 3.3VDC の単一電源が評価基板に電力を供給します。また、オンボード ジャンパを設定することで、可変のデジタル電源電圧を供給することができます。

特長
  • シングル / オクタル チャネル A/D コンバータ ADS7823 および ADS7828 向けのフル機能の評価ボード
  • 最大 8 個のシングルエンド入力または 4 個の差動アナログ入力
  • バッファ付き出力のリファレンスを内蔵
  • I2C インターフェイス
  • テキサス インスツルメンツのさまざまなプロセッサやインターフェイス ボードと組み合わせて使用できるモジュール型の評価基板フォーム ファクタ
高精度 ADC
ADS7823 — 12 ビット、低消費電力、I2C 経由のシリアル、サンプリング A/D コンバータ ADS7828 — 内部リファレンスと I2C インターフェイス搭載、12 ビット、8 チャネル SAR ADC ADS7828-Q1 — 車載向け 12 ビット、50 kSPS ADC、I2C、低消費電力、8 チャネル MUX、内部 2.5V 基準電圧
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS7823-28EVM — ADS7823-28EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS7823-28EVM — ADS7823-28EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ガーバー・ファイル

ADS7823-28EVM Gerber File

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS7823 — 12 ビット、低消費電力、I2C 経由のシリアル、サンプリング A/D コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
ADS7823-28EVM — ADS7823 および ADS7828 評価基板

ADS7823-28EVM Gerber File

close
バージョン: null
リリース日: 2004/06/16
製品
高精度 ADC
ADS7823 — 12 ビット、低消費電力、I2C 経由のシリアル、サンプリング A/D コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
ADS7823-28EVM — ADS7823 および ADS7828 評価基板
ガーバー・ファイル

ADS7823-28EVM Gerber Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS7823-28EVM — ADS7823 および ADS7828 評価基板

ADS7823-28EVM Gerber Files

close
バージョン: null
リリース日: 2004/07/06
ハードウェア開発
評価ボード
ADS7823-28EVM — ADS7823 および ADS7828 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS7823-28EVM 2004/06/16
証明書 ADS7823-28EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ