AFE8152EVM

概要

AFE8152、AFE8192、AFE8190 の各評価基板 (EVM) は、テキサス ンスツルメンツの集積型 RF サンプリング トランシーバである AFE81xx ファミリの評価に使用される評価ボードです。AFE81xx デバイスは、最大 16 個の送信チャネル、16 個の受信チャネル、4 個のフィードバック チャネル (16T16R4F) をサポートしています。データ コンバータ クロックの生成用に、フェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を内蔵しています。

AFE81xx デバイスは、16 個の JESD204B/C 互換シリアライザ/デシリアライザ (SerDes) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは NRZ 方式で最大 32Gbps での動作が可能で、デジタル データを送受信します。

特長
  • LMK04828 クロック ジェネレータ IC から、リファレンス クロックと SYSREF をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (フィールド プログラマブル ゲート アレイ:FPGA) に供給
  • SMA ポートにクロック入力を接続し、信号ジェネレータやスペクトラム アナライザのような機器からの外部リファレンスに LMK 周波数を同期
  • 外部クロック オプションにより、オンチップ PLL 用の外部リファレンス クロック信号をサポート
RF トランシーバ
AFE8152 — クワッド帰還パス搭載、16 チャネル、高周波、広帯域幅 RF トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE8152-72EVM — AFE8152 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

AFE8152-72EVM — AFE8152 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

AFE8152-72EVM-DOC-CERT — AFE8152-72EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランシーバ
AFE8152 — クワッド帰還パス搭載、16 チャネル、高周波、広帯域幅 RF トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
AFE8152EVM — AFE8152 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ