AFE88XH1-FELC-EVM

AFE88XH1-FELC-EVM

ご注文はこちら

概要

AFE88XH1-FELC 評価基板 (EVM) は、2 線式ループ電源センサ用の 4 ~ 20mA インターフェイスを実装します。この評価基板を使用すると、1.8V 信号チェーンを使用した、低消費電力アプリケーションに似た環境で、AFE881H1 と AFE882H1 を評価できます。AFE881H1 と AFE882H1 は、高精度の 16 ビット DAC と HART® モデムを内蔵しています。

特長
  • 2 線式ループ電源センサ用の 4 ~ 20mA ループ インターフェイスの実装。
  • 包括的な 1.8V 信号チェーンにより、消費電力を抑えることができます。
  • AFE88xH1 リファレンス内蔵、HART モデム搭載、16 ビット DAC。
  • 電源出力 (リファレンス電圧 1.8V、3.3V、1.25V)、SPI、UART インターフェイスを供給するマイコン インターフェイス。
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
AFE881H1 — センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) AFE882H1 — HART® と 16 ビット DAC と 12 ビット ADC 搭載、PLC とセンサ トランスミッタの各アプリケーション向け、低消費電力 AFE (アナログ フロント エンド)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE882H1-FELC-EVM — AFE882H1 FELC evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AFE882H1-FELC-EVM — AFE882H1 FELC evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
認証

AFE882H1-FELC-EVM-DOC-CERT — AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
AFE88XH1-FELC-EVM — AFE88xH1 フロントエンド ループ電流 (FELC) 評価基板

AFE882H1-FELC-EVM-DOC-CERT — AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/05/08
ハードウェア開発
評価ボード
AFE88XH1-FELC-EVM — AFE88xH1 フロントエンド ループ電流 (FELC) 評価基板

リリース情報

AFE882H1-FELC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AFE88XH1-FELC 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/08
製品概要 Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 2026/08/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ