AMC-ADC-3PH-EVM
ADC 3 相評価基板
AMC-ADC-3PH-EVM
概要
ADC 3 相評価基板 (AMC-ADC-3PH-EVM) は、高性能の絶縁型マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.2S の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、シャント電流センサの信号を 4kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、広い入力電流範囲 (0.05A ~ 100A) にわたって高い精度を維持し、個別の高調波分析のような電力品質機能で必要な、高いサンプリング周波数に対応しています。TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを計測パラメータに使用すると、最大 16ksps の ADC サンプリング レートを実現できます。必要なソフトウェア機能は MSPM0-SDK 内に実装済みであり、TI の Code Composer Studio™ を使用してコンパイルできます。
特長
- 1000:1 の入力範囲にわたって Class 0.2S の有効エネルギー精度要件を満たす、電気メータ向けの 3 相計測
- シャント付きの 3 相 4 線式 (3P4W) または 3 相 3 線式 (3P3W) システムのサポート
- 有効および無効のエネルギーと電力、RMS (実効値) 電流および電圧、力率、ライン周波数の計算
- オンボード XDS110 デバッグ プローブを搭載した絶縁型 USB Type-C™ は、5kVRMS の絶縁能力を達成しているほか、100mA ~ 100A の入力範囲と 100V ~ 270V でテスト済み
- リニア 3D ホール エフェクト センサを使用して、磁気による改ざんを検出可能
- Microsoft® Windows® PC の GUI に結果を表示する機能を搭載し、パルス形式の出力をリファレンス テスト システムに渡す、エネルギー測定ソフトウェア
絶縁型 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 3 相評価基板
AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 3 相評価基板
認証
AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — AMC-ADC-3PH-EVM EU 適合宣言 (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — AMC-ADC-3PH-EVM EU 適合宣言 (DoC)
資料
AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC 3-Phase Evaluation Module | PDF | HTML | 2026/10/19 |