AMC-AMP-VI-EVM
AMC4330R および AMC0302R 絶縁型電圧および電流検出アンプ評価基板
AMC-AMP-VI-EVM
概要
AMC-AMP-VI-EVM は、絶縁型電流および電圧検出アンプの評価基板 (EVM) であり、±50A シャントベースの電流検出や、最大±1000V の AC または DC バス電圧の測定に適した設計を採用しています。RES60A 高精度抵抗分圧器を AMC4330R と組み合わせて使用し、バス電圧を監視します。AMC4330R は、電流シャントで使用するために AMC0302R に電力を供給します。この評価基板は、放熱を容易にするためにビア スティッチングを採用しており、キャリブレーションなしで電流と電圧の両方を ±0.3% の精度で測定できます。
特長
- ±50A の絶縁型電流測定
- 1mΩ の電流シャント
- ±1000V の絶縁型電圧測定
- 50A パルス電流、10Hz デューティ サイクル 50% において、温度上昇が 40°C に収まる放熱設計
マッチング済み薄膜抵抗
購入と開発の開始
評価ボード
AMC-AMP-VI-EVM — AMC4330R および AMC0302R 絶縁型電圧および電流検出アンプ評価基板
AMC-AMP-VI-EVM — AMC4330R および AMC0302R 絶縁型電圧および電流検出アンプ評価基板
認証
AMC-AMP-VI-EVM-DOC-CERT — AMC-AMP-VI-EVM EU 適合宣言 (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
AMC-AMP-VI-EVM-DOC-CERT — AMC-AMP-VI-EVM EU 適合宣言 (DoC)
リリース情報
AMC-AMP-VI-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC4330R および AMC0302R 絶縁型電圧および電流検出アン プ評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/12 |