AMC1306EVM

概要

AMC1306は、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ 1 ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1306 デバイスを FPGA またはその他のデジタル フィルタと組み合わせて使用​​すると、ノーミッシング コードの 16 ビットのアナログ - デジタル (A/D) 変換を実現できます。

特長
  • AMC1306 シングル チャネル デルタ シグマ変調器用のフル機能評価基板
  • AVDD と DVDD の各電源を設定可能
  • アナログ入力とデジタル出力に簡単にアクセスできるネジ端子
トランス ドライバ
SN6501 — 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

 

絶縁型 ADC
AMC1106E05 — ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器 AMC1106M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器 AMC1306E05 — マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E25 — マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M05 — ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M05-Q1 — 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25 — ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25-Q1 — 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25E — -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1306EVM — AMC1306 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1306EVM — AMC1306 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019/12/16
証明書 AMC1306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ