AMC67048EVM

AMC67048EVM

ご注文はこちら

概要

AMC67048EVM は、AMC67048 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC67048EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。

この評価基板 (EVM) には、EVM と GUI の間で SPI および I2C 通信を円滑に行うための FT4232 が実装されています。評価基板には AMC67048 が実装済みです。

特長
  • AMC67048 を評価するための構成可能な回路
  • USB を経由し、オンボードで VDD (5V) と VIO (5V、3.3V、1.8V) を供給
  • AMC67048EVM GUI を使用して、FT4232 から AMC に容易に書き込み可能
  • 外部からの SPI と I2C 接続が利用可能
  • AMC67048 の機能を実証するための複数のオンボード回路

  • AMC67048EVM ボード
  • USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル 1 本

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
AMC67048 — 12 ビット、40 チャネル ADC、8 チャネル DAC、6 チャネルのフレキシブル I/O、システム監視機能、システム保護機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. AMC67048EVM をご注文いただけます。
  2. EVM ジャンパを構成します。
  3. TI.com から AMC67048EVM GUI をインストールします。
  4. 最新のライブラリをダウンロードします。
  5. USB を外部電源に接続します。
  6. AMC67048EVM GUI を起動します。

購入と開発の開始

評価ボード

AMC67048EVM — AMC67048 監視と管理用の I2C 搭載、6 チャネル の 12 ビット DAC と 42 チャネル ADC の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

AMC67048EVM — AMC67048 監視と管理用の I2C 搭載、6 チャネル の 12 ビット DAC と 42 チャネル ADC の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
AMC67048 — 12 ビット、40 チャネル ADC、8 チャネル DAC、6 チャネルのフレキシブル I/O、システム監視機能、システム保護機能
ハードウェア開発
評価ボード
AMC67048EVM — AMC67048 評価基板

AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2025/08/20
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
AMC67048 — 12 ビット、40 チャネル ADC、8 チャネル DAC、6 チャネルのフレキシブル I/O、システム監視機能、システム保護機能
ハードウェア開発
評価ボード
AMC67048EVM — AMC67048 評価基板

リリース情報

Initial release of the AMC67048EVM GUI.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AMC67048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ