ATM-3P-AIDAR

ATM-3P-AIDAR

提供元: Atomathic
ご注文はこちら

概要

アトマシック 8x8 AIDAR レーダーは、高分解能 4D センシングと物体形状認識を実現するように設計された、AI を活用したレーダー開発プラットフォームです。このプラットフォームは、8x8 アンテナ アレイと高度な AI ベースの信号処理を組み合わせ、レーダー データから詳細な距離、速度、角度、高度情報を抽出します。

 

このレーダーは、アトミック ノルムに基づく処理手法を活用して、ハイパー分解能の検出と、近接したターゲットの分離を実現し、複雑な環境での認識能力を強化します。このアーキテクチャは、エッジ、サテライト、集中型処理などの柔軟な処理戦略をサポートしており、開発者はさまざまなシステム構成を評価できます。

 

アトマシック 8x8 AIDAR レーダーは、TI のミリ波レーダー テクノロジーと導波管ベースのアンテナ アレイを使用して構築された RF フロントエンドを内蔵しており、高度なレーダー認識開発の基礎を提供します。アトマシックの Aidar AI 信号処理ソフトウェアと組み合わせたこのプラットフォームは、L2 および L3 システムを含む車載および高度なセンシング アプリケーション向けの AI 駆動レーダー認識アプローチの評価を可能にします。

特長
  • 4D 高分解能センシング向け 8x8 レーダープラットフォーム
  • 物体形状認識機能を搭載した AI ベースの信号処理
  • アトミック ノルム ベースの処理によりターゲット分離を改善します
  • 柔軟なエッジ、サテライト、または集中型の処理アーキテクチャ
  • TI のミリ波レーダー テクノロジーをベースにした RF フロントエンド
車載ミリ波レーダー センサ
AWR2188 — LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) 技術採用、シングルチップ、8RX/8TX、カスケード接続可能、76GHz ~ 81GHz トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Atomathic

購入と開発の開始

Third-party accessory

ATM-3P-AIDAR — 4D ハイパー分解能センシング向け、アトマシック 8x8 AI レーダー

サポート対象の製品とハードウェア

ATM-3P-AIDAR — 4D ハイパー分解能センシング向け、アトマシック 8x8 AI レーダー

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Atomathic。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。