AWR2188

アクティブ

製品詳細

Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 8 Number of transmitters 8 ADC sampling rate (max) (Msps) 66 Interface type MIPI-CSI2, SPI Edge AI enabled No Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 140 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Power supply solution LP87745-Q1
Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 8 Number of transmitters 8 ADC sampling rate (max) (Msps) 66 Interface type MIPI-CSI2, SPI Edge AI enabled No Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 140 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Power supply solution LP87745-Q1
FCCSP (APE) 573 91 mm² (14 mm × 6.5 mm)
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76 ~ 81GHz の動作で、最大 4.5GHz の連続チャープ帯域幅に対応
    • 8 つの受信チャネル
    • 8 つの送信チャネル
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • TX 出力:13dBm
    • RX ノイズ指数:11dB
    • 最大 -6.5dBm の P1dB をサポート
    • 2.8W の消費電力を実現する、業界をリードする 8 トランスミッタと 8 レシーバのレーダー フロント エンド
    • 3µs 未満のチャープ アイドル時間をサポートしており、最大速度の優れた測定が可能
    • 266MHz/µs の最大チャープ スロープで高速かつ広帯域な測定を可能
    • 最大 66.67Msps の ADC サンプル レートにより、非常に優れた計測範囲を実現
  • 較正および自己テストを内蔵
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • ホスト インターフェイス
    • SPI または I2C により外部プロセッサと通信可能な制御インターフェイス
    • MIPI D-PHY および CSI2 v1.2 で外部プロセッサと通信可能なデータ インターフェイス
    • フォルト レポート用の割り込み
  • 機能安全準拠向け
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-D までの決定論的対応能力に対応予定
    • ASIL B までを対象のハードウェア機能
    • 安全関連の認証
      • TUV による ISO 26262 認証を取得予定
  • AEC-Q100 対応予定
  • AWR2188 の高度な機能
    • 内蔵された自己監視機能によりホスト プロセッサの関与を限定
    • 複数のデバイスをカスケード接続することで、チャネルの増設が可能
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 50MHz および 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 負荷コンデンサ付きの 50MHz または 40MHz の水晶振動子接続をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 量産実績のある革新的な Launch on Package (LOP) 技術を採用して、配線しやすいランチャー配置を実現
    • 組み立てが容易で低コストな PCB 設計を可能にする、0.5mm ピッチの 14mm × 15mm FCCSP パッケージ
    • 小型ソリューション サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:動作温度範囲は −40°C ~ 140°C で、TX モジュールでは −40°C ~ 142°C
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76 ~ 81GHz の動作で、最大 4.5GHz の連続チャープ帯域幅に対応
    • 8 つの受信チャネル
    • 8 つの送信チャネル
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • TX 出力:13dBm
    • RX ノイズ指数:11dB
    • 最大 -6.5dBm の P1dB をサポート
    • 2.8W の消費電力を実現する、業界をリードする 8 トランスミッタと 8 レシーバのレーダー フロント エンド
    • 3µs 未満のチャープ アイドル時間をサポートしており、最大速度の優れた測定が可能
    • 266MHz/µs の最大チャープ スロープで高速かつ広帯域な測定を可能
    • 最大 66.67Msps の ADC サンプル レートにより、非常に優れた計測範囲を実現
  • 較正および自己テストを内蔵
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • ホスト インターフェイス
    • SPI または I2C により外部プロセッサと通信可能な制御インターフェイス
    • MIPI D-PHY および CSI2 v1.2 で外部プロセッサと通信可能なデータ インターフェイス
    • フォルト レポート用の割り込み
  • 機能安全準拠向け
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-D までの決定論的対応能力に対応予定
    • ASIL B までを対象のハードウェア機能
    • 安全関連の認証
      • TUV による ISO 26262 認証を取得予定
  • AEC-Q100 対応予定
  • AWR2188 の高度な機能
    • 内蔵された自己監視機能によりホスト プロセッサの関与を限定
    • 複数のデバイスをカスケード接続することで、チャネルの増設が可能
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 50MHz および 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 負荷コンデンサ付きの 50MHz または 40MHz の水晶振動子接続をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 量産実績のある革新的な Launch on Package (LOP) 技術を採用して、配線しやすいランチャー配置を実現
    • 組み立てが容易で低コストな PCB 設計を可能にする、0.5mm ピッチの 14mm × 15mm FCCSP パッケージ
    • 小型ソリューション サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:動作温度範囲は −40°C ~ 140°C で、TX モジュールでは −40°C ~ 142°C

AWR2188 は、76GHz~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW トランシーバです。超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR2188 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー システム向けに設計されています。

AWR2188 デバイスは、自己完結型の FMCW トランシーバ シングルチップ デバイスであり、76GHz ~ 81GHz 帯域の車載レーダー センサの実装を簡素化します。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および ADC コンバータを内蔵する 8TX / 8RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス ハードウェア デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム デバイスとして提供しています。

AWR2188 は、76GHz~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW トランシーバです。超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR2188 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー システム向けに設計されています。

AWR2188 デバイスは、自己完結型の FMCW トランシーバ シングルチップ デバイスであり、76GHz ~ 81GHz 帯域の車載レーダー センサの実装を簡素化します。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および ADC コンバータを内蔵する 8TX / 8RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス ハードウェア デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム デバイスとして提供しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

全データシート、ドキュメント、ソフトウェア、ツールが入手可能です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LOP パッケージを採用した、76 ~ 81GHz 対応のシングル チップ 8×8 カスケ ード可能トランシーバの AWR2188 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/17
アプリケーション・ノート Design Considerations for Low-Cost Antennas PDF | HTML 2026/11/09
ホワイト・ペーパー ロボティクス向けミリ波レーダー PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/02
アプリケーション・ノート TDA4 SoC-Driven CSI2-RX Acquisition of Raw ADC Signals From AWR2188 Radar MMIC PDF | HTML 2026/08/26
アプリケーション・ノート AWR2188 Waveform Configuration Explanation PDF | HTML 2026/08/20
アプリケーション・ノート Detailed Explanation of AWR2188 CSI2 Usage and Data Output PDF | HTML 2026/07/31
アプリケーション・ノート Integrating AWR2188 Satellite Radar with AGX ORIN via FPD-Link PDF | HTML 2026/07/29
アプリケーション・ノート AWR2188 Boot Process PDF | HTML 2026/07/01
ホワイト・ペーパー 從偵測到決策:深度解析新一代 ADAS PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/15
技術記事 シングル チップの 8×8 カスケード対応トランシーバによる 4D レー ダー イメージングの実現 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2188EVM — AWR2188 評価基板

AWR2188EVM は、2 デバイスのカスケード接続 AWR2188 ミリ波センサ アレイを実装する高性能フロントエンド ミリ波センシングデバイスです。このカスケード レーダー構成では、プライマリ デバイスが両方のデバイス間で 20GHz LO 信号を分配し、これら 2 つのデバイスが単一の RF トランシーバとして動作できるようにします。これにより、最大 16 個の TX アンテナ要素と 16 個の RX アンテナ要素をサポートできるようになり、MIMO 仮想アレイ内の仮想チャネルの総数は 256 個になります。TX ビームフォーミング、ビームステアリング、および MIMO/SIMO (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

ALTOS-3P-RF6-RCU — Altos Radar RF6 + RCU 8Tx/8Rx 4D imaging radar system with AWR2188 and TDA4VEN-Q1

The Altos Radar Inc. RF6 + RCU is a modular 4D imaging radar system for automotive and robotics development. Each RF6 radar head uses a TI AWR2188 transceiver with 8Tx and 8Rx channels. The Radar Compute Unit (RCU) uses a TI TDA4VEN-Q1 processor to centrally process data from up to four RF6 units (...)

購入先:Altos Radar Inc.
サポート対象の製品とハードウェア
開発キット

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — LOP (パッケージ上インターフェイス) 対応の 77GHz 3D-WGA、2 段カスケード構成 (8TX/8RX) semiUniform

77GHz 3D 導波管アンテナ 16x16 (2x 8Tx8Rx) - RF 基板非依存ソリューション ファミリ

HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 3 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。この最先端技術は、独自のインターフェイスにより実現されており、8TX/8RX 構成チャネルの高密度な Launch on Package MMIC の新世代をサポートします。これにより、自動車向け 77GHz レーダー バンド (76 ~ 81GHz) の全域をカバーしつつ、280mm2 (...)

購入先:Huber+Suhner AG
サポート対象の製品とハードウェア
Third-party accessory

ATM-3P-AIDAR — 4D ハイパー分解能センシング向け、アトマシック 8x8 AI レーダー

アトマシック 8x8 AIDAR レーダーは、高分解能 4D センシングと物体形状認識を実現するように設計された、AI を活用したレーダー開発プラットフォームです。このプラットフォームは、8x8 アンテナ アレイと高度な AI ベースの信号処理を組み合わせ、レーダー データから詳細な距離、速度、角度、高度情報を抽出します。

 

このレーダーは、アトミック (...)

購入先:Atomathic
サポート対象の製品とハードウェア
Third-party accessory

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U — 77GHz 3D waveguide antenna with launch on package interface (LOP) - 2x cascaded 8TX/8RX

The SENCITY THIS-III-U from HUBER+SUHNER is a 77GHz 3D metallized plastic waveguide radar antenna designed for RF substrate-independent radar systems. Featuring a launch-on-package (LOP) interface, this antenna supports high-density 16×16 channel configurations through two cascaded 8TX/8RX radar (...)
購入先:Huber+Suhner AG
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.

CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)

サポート対象の製品とハードウェア
オンライン・トレーニング

RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
サポート対象の製品とハードウェア
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PVIZ-3P-5D-PERCEPTION — Provizio 5D Perception® レーダー ソフトウェア

Provizio 5D Perception® は、AI を活用したレーダー認識ソフトウェア製品であり、高分解能レーダー データを周囲環境に関する豊富なリアルタイム分析情報に変換します。5D Perception は、高度な車載用レーダー プラットフォーム上で動作するように設計されており、レンジ、速度、角度、高度に関する情報と AI による解釈を組み合わせることで、高精度の検出、分類、追跡を実現します。

 

このソフトウェアは TI の AWR2188 レーダー センサとの統合を意図して設計されており、開発者は高性能レーダー ハードウェアと Provizio (...)

購入先:Provizio Ltd
サポート対象の製品とハードウェア
ファームウェア

AWR2188-RESTRICTED — AWR2188 Restricted Content

This is the mySecure folder for AWR2188.
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。

UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)

サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

AWR2188-SAFETY — AWR2188 Safety Documents

Safety documents
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-020093 — 車載フロント レーダー向け、シングルチップのミリ波ストリーミング レーダーのリファレンス デザイン

運転機能の自律性向上により、自動車業界はレーダー値と性能の最適化に移行しています。未加工のレーダー データ ストリーミング トポロジを活用することで、レーダー性能の向上とコスト削減を実現できます。このリファレンス デザインでは、高い角度分解能を持つ 8TX と 8RX のアンテナ素子を搭載した AWR2188 レーダー フロント エンドを採用しています。CPU (中央演算装置) や MSPM0G3519-Q1 コントローラへの未加工データ送信に適した DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ シリアライザとの組み合わせにより、ストリーミング レーダー (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (APE) 573 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ