BDE-3P-CC2755P20-MODULES

BDE-3P-CC2755P20-MODULES

提供元: BDE Technology Inc.
ご注文はこちら

概要

BDE-MP2755P20 シリーズは、TI の CC2755P20 シングル チップ ソリューションを採用した高性能 2.4GHz マルチプロトコル ワイヤレス マイコン モジュールです。Arm Cortex-M33 プロセッサと包括的な認定取得済みの Bluetooth® 6.0 スタックを採用し、外部マイコンなしで独立した形で動作します。2MB のオンチップ フラッシュにより、大規模なファームウェア、マルチプロトコルの同時動作、デュアル バンク OAD バックアップ、エッジ側 AI の展開に対応する大規模なストレージを提供します。これらの製品は、Bluetooth 6.0 LE、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter 1.2、独自プロトコルをサポートしています。

迅速な統合を可能にするように設計されたこれらのモジュールは、アンテナ、フィルタ、デュアル クロックを搭載しており、+20dBm の送信電力と –103.5dBm の感度を実現します。これらの製品は、チャネル サウンディングなどの高度な Bluetooth Low Energy 6.0 タスクに優れ、高精度の距離測定を実現します。非常に小さいスタンバイ電流と 162KB RAM 保持により、優れたバッテリ寿命を実現します。事前認定 (FCC、ISED、CE、Bluetooth SIG) を取得済みであり、スマートハウス、産業用 IoT、医療、コンシューマ テクノロジーに最適です。

特長
  • Bluetooth 6.0 認証取得済み:長距離符号化 PHY、高速の 2Mbit PHY、アドバタイズ拡張機能、最大 32 の同時マルチロール接続を含む Bluetooth 6.0 機能を完全にサポート。
  • ハードウェア アクセラレーテッド チャネル サウンディング:信号処理 (FFT、MUSIC [Multiple Signal Classification]、ニューラルネットワークなどの超分解能アルゴリズム) を実行するための専用アルゴリズム処理ユニット (APU) を搭載。
  • マルチプロトコルワイヤレスエンジン:Bluetooth 6.0 Low Energy、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter 1.2、独自プロトコルをサポート。
  • 堅牢な RF 電力と感度:最大 +20dBm の TX 出力電力と 125kbps の BLE 符号化 PHY で最大 –103.5dBm のレシーバ感度。
  • 超低消費電力管理:アクティブ リアルタイム クロック (RTC) と 162KB SRAM を完全に保持しながら、0.9µA の消費電流は非常に小さく、完全なシャットダウン時は 160nA まで低下。
  • 大量のメモリ:最大 2MB のフラッシュ メモリと 288KB の RAM。オプションの追加の 32Mbit フラッシュ。
  • 柔軟なアンテナ オプション:内蔵 PCB トレース アンテナ、U.FL コネクタ、ANT ピンをサポート。
  • 事前認証済み:FCC、IC、CE、Bluetooth SIG の各認証取得済み。製品開発時間の短縮。

  • BDE-MP2755P20A32:PCB トレース アンテナ、32Mbit SPI フラッシュ、最大動作温度 +85°C
  • BDE-MP2755P20U32:U.FL コネクタ、32Mbit SPI フラッシュ、最大動作温度 +85℃
  • BDE-MP2755P20N32:ANT ピン、32Mbit SPI フラッシュ、最大動作温度 +85°C
  • BDE-MP2755P20A0:PCB トレース アンテナ、最大動作温度 +85℃
  • BDE-MP2755P20U0:U.FL コネクタ、最大動作温度 +85℃
  • BDE-MP2755P20N0:ANT ピン、最大動作温度 +85℃
  • BDE-MP2755P20A32-IN:PCB トレース アンテナ、32Mbit SPI フラッシュ、最大動作温度 +105°C
  • BDE-MP2755P20U32-IN:U.FL コネクタ、32Mbit SPI フラッシュ、最大動作温度 +105℃
  • BDE-MP2755P20N32-IN:ANT ピン、32Mbit SPI フラッシュ、最大動作温度 +105°C
  • BDE-MP2755P20A0-IN:PCB トレース アンテナ、最大動作温度 +105℃
  • BDE-MP2755P20U0-IN:U.FL コネクタ、最大動作温度 +105℃
  • BDE-MP2755P20N0-IN:ANT ピン、最大動作温度 +105℃

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2755P20 — 2.4GHz マルチプロトコル マイコン、オンチップ HSM、エッジ AI、2MB フラッシュ、+20dBm、<1µA スタンバイ機能搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:BDE Technology Inc.

購入と開発の開始

ドーター・カード

BDE-MP2755P20 — PCB アンテナ (A)、UFL コネクタ (U)、RF ピン (N)、動作温度 105℃ (-IN)、BDE CC2755P20 モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

BDE-MP2755P20 — PCB アンテナ (A)、UFL コネクタ (U)、RF ピン (N)、動作温度 105℃ (-IN)、BDE CC2755P20 モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください BDE Technology Inc.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。