BEACN-3P-TORPEDO

BEACN-3P-TORPEDO

提供元: Beacon EmbeddedWorks
ご注文はこちら

概要

DM3730/AM3703 Torpedo システム オン モジュール (SoM) は、テキサス インスツルメンツの DaVinci™ DM3730 および Sitara™ AM3703 プロセッサをベースとした、実製品の開発に対応したコンパクトなプラットフォームです。サイズはわずか 15mm x 27mm で、プロセッサ、メモリ、パワー マネージメント、重要なシステム機能を超小型フットプリントに統合しているため、エンジニアは設計の複雑さを軽減し、開発期間を短縮することができます。

DM3730 バリアントは、1GHz ARM® Cortex™-A8 プロセッサと TMS320C64x+™ DSP および PowerVR SGX™ グラフィックス アクセラレータを組み合わせており、マルチメディア、ビジョン、およびディスプレイ集約型アプリケーションに対応できます。実製品の開発に対応した Linux®、Android™、Windows Embedded CE BSP は、開発期間の短縮に貢献すると同時に、ディスプレイ、オーディオ、USB、シリアル、拡張インターフェイスをサポートしているため、多様な組込みシステムとの統合が可能です。

Torpedo は、高性能、低消費電力、長期的な信頼性を必要とする、医療、産業、ポータブル、およびスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

特長
  • プロセッサ
    • 最大 1GHz で動作するテキサス インスツルメンツの DaVinci DM3730 または Sitara AM3703 プロセッサをサポート
    • IVA2.2 サブシステムの TMS320C64x+™ DSP コアは、最大 800MHz で動作し、複数のコーデックをサポート (DM3730 のみ)
    • POWER SGX™ グラフィックス アクセラレータ (DM3730 のみ)
  • 組み込みメモリ
    • モバイル DDR SDRAM/NAND フラッシュ メモリ (PoP 技術)
      • 256MB/512MB
      • 512MB/512M
    • NAND フラッシュまたは外部 SD カードからブートします。
  • シリアル I/O
    • UART (3)
    • McBSP (2)
    • SPI (3)、I2C (2)
  • USB
    • USB 2.0 高速 On-the-Go インターフェイス
  • ディスプレイ
    • プログラマブル カラー LCD コントローラは、最大 24bpp の TFT インターフェイスをサポート
    • ハードウェアは、24 ビット カラーで XGA 1024 × 768 をサポート
    • TV 出力 /S ビデオ インターフェイス
  • オーディオ
    • I2S 準拠のオーディオ コーデック (TI TPS65950 – 16 ビット ステレオ DAC、13 ビット ADC)
  • PC カードの拡張
    • 複数の MMC/SD カードをサポート
  • 機械仕様
    • 超小型 Torpedo SOM フォーム ファクタ (15 x 27 x 3.8mm)
    • 商用温度範囲 (0°C ~ +70°C)
    • 産業用温度範囲 (-40°C ~ +85°C)
    • 拡張温度範囲 (-40°C ~ +70°C)
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM3703 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、カメラ DM3730 — デジタル メディア プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Beacon EmbeddedWorks

購入と開発の開始

開発キット

SDK-DM3730-30-256512R — Beacon EmbeddedWorks Zoom™ DM3730 Torpedo™ 開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

SDK-DM3730-30-256512R — Beacon EmbeddedWorks Zoom™ DM3730 Torpedo™ 開発キット

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

SOMAM3703-20-1780AGCR — Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™ システム オン モジュール (SoM)

サポート対象の製品とハードウェア

SOMAM3703-20-1780AGCR — Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™ システム オン モジュール (SoM)

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

SOMDM3730-20-1780AGIR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ 産業用温度範囲システム オン モジュール (SoM)

サポート対象の製品とハードウェア

SOMDM3730-20-1780AGIR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ 産業用温度範囲システム オン モジュール (SoM)

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

SOMDM3730-20-2780AGCR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ 商用温度範囲システム オン モジュール (SoM)

サポート対象の製品とハードウェア

SOMDM3730-20-2780AGCR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ 商用温度範囲システム オン モジュール (SoM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Beacon EmbeddedWorks。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。