BEACN-3P-TORPEDO-WIRELESS

BEACN-3P-TORPEDO-WIRELESS

提供元: Beacon EmbeddedWorks
ご注文はこちら

概要

DM3730/AM3703 Torpedo™ + ワイヤレス システム オン モジュール (SoM) は、テキサス インスツルメンツの DaVinci™ DM3730 と Sitara™ AM3703 処理技術と、内蔵の Wi-Fi® および Bluetooth® 接続機能を、15mm x 27mm の超小型フォーム ファクタに統合しています。Torpedo + Wireless は、プロセッサ、メモリ、パワー マネージメント、ワイヤレス機能を単一のモジュールに統合しており、設計の複雑さの軽減、開発の迅速化、基板面積要件の最小化を可能にします。DM3730 バージョンは、1GHz Arm® Cortex®-A8 プロセッサ、TMS320C64x+™ DSP、および PowerVR SGX™ グラフィックス アクセラレータを搭載しており、高性能と低消費電力を必要とするマルチメディア、ディスプレイ、コネクテッド エッジ アプリケーションを実現できます。実製品の開発に対応した Linux®、Android™、および Windows Embedded CE BSP は、開発サイクルの短縮に貢献すると同時に、ディスプレイ、オーディオ、USB、シリアル、拡張インターフェイスをサポートしているため、組込み設計に迅速に統合できます。Torpedo + Wireless は、サイズ、性能、電力効率、信頼性の高いワイヤレス通信が重要なポータブル医療機器、産業機器、ハンドヘルド システムなどの接続アプリケーションに最適です。

特長
  • プロセッサ
    • 最大 1GHz で動作するテキサス インスツルメンツの DaVinci DM3730 または Sitara AM3703 プロセッサをサポート
    • IVA2.2 サブシステムの TMS320C64x+™ DSP コアは、最大 800MHz で動作し、複数のコーデックをサポート (DM3730 のみ)
    • POWER SGX™ グラフィックス アクセラレータ (DM3730 のみ)
  • 組み込みメモリ
    • モバイル DDR SDRAM/NAND フラッシュ メモリ (PoP 技術)
      • 256MB/512MB
      • 512MB/512M
    • NAND フラッシュまたは外部 SD カードからブートします。
  • シリアル I/O
    • UART (3)
    • McBSP (2)
    • SPI (3)、I2C (2)
  • USB
    • USB 2.0 高速 On-the-Go インターフェイス
  • ディスプレイ
    • プログラマブル カラー LCD コントローラは、最大 24bpp の TFT インターフェイスをサポート
    • ハードウェアは、24 ビット カラーで XGA 1024 × 768 をサポート
    • TV 出力 /S ビデオ インターフェイス
  • オーディオ
    • I2S 準拠のオーディオ コーデック (TI TPS65950 – 16 ビット ステレオ DAC、13 ビット ADC)
  • PC カードの拡張
    • 複数の MMC/SD カードをサポート
  • 機械仕様
    • 超小型 Torpedo SOM フォーム ファクタ (15 x 27 x 3.8mm)
    • 商用温度範囲 (0°C ~ +70°C)
    • 産業用温度範囲 (-40°C ~ +85°C)
    • 拡張温度範囲 (-40°C ~ +70°C)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Beacon EmbeddedWorks

購入と開発の開始

評価ボード

SOMAM3703-32-1780AKIR — Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™ + 産業用温度範囲ワイヤレス システム オン モジュール (SoM)

サポート対象の製品とハードウェア

SOMAM3703-32-1780AKIR — Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™ + 産業用温度範囲ワイヤレス システム オン モジュール (SoM)

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

SOMDM3730-32-1780AKIR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 産業用温度範囲ワイヤレス システム オン モジュール (SoM)

サポート対象の製品とハードウェア

SOMDM3730-32-1780AKIR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 産業用温度範囲ワイヤレス システム オン モジュール (SoM)

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

SOMDM3730-32-2780AKCR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 商用温度範囲ワイヤレス システム オン モジュール (SoM)

サポート対象の製品とハードウェア

SOMDM3730-32-2780AKCR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 商用温度範囲ワイヤレス システム オン モジュール (SoM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Beacon EmbeddedWorks。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。