BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33

ご注文はこちら

概要

BeagleBoard.org® の BeagleMod® CC33 BM3301-1313 および BM3301-1216 は、CC33 Wi-Fi® 6 対応コンパニオン IC をベースとしています。

 

1.BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 (Seeed Studio SKU:113991155、UPC:640265311079) は、TI の WL18xxMOD シリーズとフットプリント互換の 13×13 BGA モジュールであり、容易なドロップインによるアップグレードやコスト削減が可能です。本製品はすでに BeagleY-AI の量産に採用されており、評価用途にも適しており、世界中の流通網を通じて入手可能です。

 

2.BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1216 (Seeed Studio SKU:113991154、UPC:640265311086) は、M.2 1216 LGA モジュールであり、基板レイアウトをさらに簡素化するために IPEX Gen 4 アンテナ コネクタを内蔵しています。

 

いずれも、FCC および CE の意図的放射に関する要件に適合していることが認証されています。

特長
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Bluetooth Low Energy 5.4
  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
  • TI WL18xxMOD シリーズと互換性のある 13×13 BGA モジュール
  • M.2 1216 規格に準拠した、IPEX Gen 4 アンテナ コネクタ搭載の 12×16 LGA モジュール
Wi-Fi 製品
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:BeagleBoard.org Foundation

購入と開発の開始

ドーター・カード

BEAGLEMOD-CC33 — CC3301 をベースとした Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 5.4 対応のワイヤレス接続モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

BEAGLEMOD-CC33 — CC3301 をベースとした Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 5.4 対応のワイヤレス接続モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ドーター・カード

BM3301-1216 — u.FL コネクタを搭載した M.2 1216 カードとしての CC3301 をベースとする Wi-Fi 6 と BLE 5.4 の各モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

BM3301-1216 — u.FL コネクタを搭載した M.2 1216 カードとしての CC3301 をベースとする Wi-Fi 6 と BLE 5.4 の各モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ドーター・カード

BM3301-1313 — CC3301(WL18xxMOD と P2P 互換)をベースとする Wi-Fi 6 および BLE 5.4 モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

BM3301-1313 — CC3301(WL18xxMOD と P2P 互換)をベースとする Wi-Fi 6 および BLE 5.4 モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BEAGLEY-AI — AM67A をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeagleY® AI シングル ボード コンピュータ

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください BeagleBoard.org Foundation。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。