BEAGLE-BADGE

概要

BeagleBadge は、強力な内蔵センシング機能と比類のない拡張の柔軟性を組み合わせることで、ウェアラブル製品に新しいビジョンをもたらします。オンボードの光センサ、位置と方向を高精度でフィードバックする加速度計 / ジャイロスコープ、および温度と湿度の監視機能を搭載しており、ユーザーは直感的でコンテキストを認識する対話型操作を設計できます。基本機能に加えて、デュアル QWIIC、Grove、および mikroBUS ヘッダにより、パルス オキシメータや UV 分光法から指紋リーダー、GPS、ハプティクス、オーディオに至るまで、数千もの追加センサやアクチュエータが利用可能になります。この卓越したモジュール性により、BeagleBadge が無限のイノベーション プラットフォームへと変わり、健康、環境、およびヒューマン マシン インターフェイスにおいて、迅速なプロトタイピング、研究、および現実世界のソリューションを可能にします。実用的で拡張性があり、だれでもアクセスできる状態を維持しながら、創造性を刺激します。

特長
  • 256MB LPDDR4 RAM および 32MB OSPI フラッシュ
  • 4.2 インチ ePaper ディスプレイ
  • 高度なハードウェア セキュリティ
  • BeagleMod CC3301-1216 モジュール、WiFi6 (2.4GHz) + Bluetooth 5.2
  • LoRaWAN (Wio SX1262 モジュール)
  • QWIIC、Grove、MikroBus 拡張コネクタ
Wi-Fi 製品
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62L — 低消費電力 Arm® Cortex®-A53 SoC、ディスプレイ搭載、IOT と HMI と汎用の各アプリケーション向け
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:BeagleBoard.org Foundation

購入と開発の開始

評価ボード

BEAGLE-BADGE — AM62L をベースにした BeagleBoard.org Foundation BeagleBadge シングル ボード コンピュータ

サポート対象の製品とハードウェア

BEAGLE-BADGE — AM62L をベースにした BeagleBoard.org Foundation BeagleBadge シングル ボード コンピュータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください BeagleBoard.org Foundation。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。