製品詳細

CPU 1 Arm Cortex-A53, 2 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1250 Display type 1 DSI, MIPI DPI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only Features General purpose Operating system Linux, Zephyr RTOS Security Secure boot Rating Catalog Power supply solution TPS65214 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
CPU 1 Arm Cortex-A53, 2 Arm Cortex-A53 Frequency (MHz) 1250 Display type 1 DSI, MIPI DPI Protocols Ethernet, TSN Hardware accelerators CPU only Features General purpose Operating system Linux, Zephyr RTOS Security Secure boot Rating Catalog Power supply solution TPS65214 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
FCCSP (ANB) 373 141.6 mm² (11.8 mm × 12 mm)

プロセッサ コア:

  • デュアル 64 ビット Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム、最大 1.25GHz
    • 256KB L2キャッシュ搭載のデュアルコアCortex-A53
    • 各 A53 コアに、32KB L1 D キャッシュと 32KB L1 I キャッシュ

メモリ サブシステム:

  • 160KB のオンチップ SRAM (OCSRAM)
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • LPDDR4、DDR4 メモリ タイプをサポート
    • 16ビット データ バス
    • 最大 1600MT/s の速度をサポート
    • DDR4 の最大アドレス範囲:4GB
    • LPDDR4 の最大アドレス範囲:2GB

マルチメディア:

  • ディスプレイ サブシステム
    • シングルディスプレイをサポート
    • 最大 1920x1080 @ 60fps
    • 独立したPLLによるサポート
    • MIPI DSI (4 レーンDPHY) またはDPI (24 ビット RGB LVCMOS)

セキュリティ:

  • セキュア ブート対応
    • ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
    • バックアップ キーによる RoT の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール サポート
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
    • セキュアなストレージのサポート
    • リプレイ保護メモリ ブロック (RPMB) のサポート
  • と専用セキュリティ DMA および IPC サブシステムの搭載により絶縁処理を実現した専用セキュリティ コントローラ
  • 暗号化アクセラレーションに対応
    • 受信データ ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
    • 暗号化コアをサポート
      • AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
      • SHA2 - 224/256/384/512 ビットのキー サイズ
      • DRBG と真性乱数発生器
      • セキュア ブート対応のため PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ

高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートするイーサネット スイッチを内蔵 (合計 2 つの外部ポート)
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D、Annex E、Annex F と 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
    • プライオリティ ベースのフロー制御
    • ALE エンジン (64 の分類子) に基づくパケット分類器
    • 時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) のサポート
    • H/W割り込みペーシング
    • ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
  • 2 つの USB 2.0 デュアルロール デバイス (DRD) サブシステム (USBSS)
    • USB ホストまたは USB デバイスとして構成可能なポート
    • USB デバイス:ハイスピード (480Mbps)、フルスピード (12Mbps)
    • USB ホスト:ハイスピード (480Mbps)、フルスピード (12Mbps)、ロースピード (1.5Mbps)
    • xHCI 1.1 互換

一般的な接続機能:

  • 8個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
    • すべてのインスタンスが RTS および CTS フロー制御をサポート
    • RS-485 外部トランシーバ自動フロー制御をサポート
  • 4 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
  • 5 個の I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
  • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート(McASP)
    • 最高 50MHz の送受信クロック
    • 独立したTX およびRX クロックを備えた 3 個の McASP を通じた最大 4/6/16 本のシリアル データ ピン
    • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
    • デジタル オーディオ インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
    • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • オーディオ リファレンス出力クロックのサポート
  • 3 個の拡張 PWM モジュール (ePWM)
  • 3 個の拡張直交エンコーダ パルス モジュール (eQEP)
  • 3 個の拡張キャプチャ モジュール (eCAP)
  • の汎用 I/O (GPIO)に、ほとんどの LVCMOS I/O を GPIO として設定-可能
    • 4個のバンクが、デュアル電圧(1.8V/3.3V)と他のシングル電圧(1.8V)LVCMOS I/Oバンクをサポート
  • 3 個のコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュールを、オプションのCAN-FD でサポート
    • CAN プロトコル 2.0A、B、ISO 11898-1 に準拠
    • 完全な CAN FD のサポート (最大 64 データ バイト)
    • 最大速度:8Mbps
  • 1 個の 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
    • 10ビットの 有効分解能(ENOB≅10)
    • 最大 2MSPS
    • 4個のアナログ入力(マルチプレクシング)

メディアおよびデータ ストレージ:

  • 2 つのマルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD) インターフェイス
    • 1 個の 8 ビット eMMC インターフェイス、最大速度 HS200
    • 2 個の 4 ビット SD/SDIO インターフェイス、最大 UHS-I
    • eMMC 5.1、SD 3.01、SDIO バージョン 3.0 に準拠
  • 最大 133MHz の 1 つの汎用メモリ コントローラ (GPMC)
    • フレキシブルな 8 ビットおよび 16 ビットの同期または非同期メモリインターフェイスと、最大4つのチップセレクト
    • 16 ビットの多重化アドレス/データ方式(AD、AAD)をサポート
    • BCH コードを使用して 4、8、または 16 ビット ECC をサポート
    • ハミング コードを使用して 1 ビット ECC をサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
  • DDR/SDR をサポートする OSPI/QSPI
    • シリアル NAND およびシリアル NOR フラッシュ デバイスをサポート
    • 4GBytes のメモリ アドレスをサポート

パワー マネージメント:

  • 自動クロックゲーティング、電力ゲーティング、動的周波数スケーリングなどのアクティブパワーマネージメント機能
  • 複数の低消費電力機能
  • 低消費電力モード
    • RTC のみ
    • RTC + IO + DDR
    • ディープスリープ
    • スタンバイ

ブート オプション:

  • UART
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • USB (ホスト) マス ストレージ
  • 外部ホストからの USB (デバイス) ブート (DFU モード)

テクノロジ / パッケージ:

  • 16-nm テクノロジ
  • 11.9mm × 11.9mm、0.5mm VCA、373 ピン FCCSP BGAパッケージ (ANB)

プロセッサ コア:

  • デュアル 64 ビット Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム、最大 1.25GHz
    • 256KB L2キャッシュ搭載のデュアルコアCortex-A53
    • 各 A53 コアに、32KB L1 D キャッシュと 32KB L1 I キャッシュ

メモリ サブシステム:

  • 160KB のオンチップ SRAM (OCSRAM)
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • LPDDR4、DDR4 メモリ タイプをサポート
    • 16ビット データ バス
    • 最大 1600MT/s の速度をサポート
    • DDR4 の最大アドレス範囲:4GB
    • LPDDR4 の最大アドレス範囲:2GB

マルチメディア:

  • ディスプレイ サブシステム
    • シングルディスプレイをサポート
    • 最大 1920x1080 @ 60fps
    • 独立したPLLによるサポート
    • MIPI DSI (4 レーンDPHY) またはDPI (24 ビット RGB LVCMOS)

セキュリティ:

  • セキュア ブート対応
    • ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
    • バックアップ キーによる RoT の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール サポート
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
    • セキュアなストレージのサポート
    • リプレイ保護メモリ ブロック (RPMB) のサポート
  • と専用セキュリティ DMA および IPC サブシステムの搭載により絶縁処理を実現した専用セキュリティ コントローラ
  • 暗号化アクセラレーションに対応
    • 受信データ ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
    • 暗号化コアをサポート
      • AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
      • SHA2 - 224/256/384/512 ビットのキー サイズ
      • DRBG と真性乱数発生器
      • セキュア ブート対応のため PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ

高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートするイーサネット スイッチを内蔵 (合計 2 つの外部ポート)
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D、Annex E、Annex F と 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
    • プライオリティ ベースのフロー制御
    • ALE エンジン (64 の分類子) に基づくパケット分類器
    • 時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) のサポート
    • H/W割り込みペーシング
    • ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
  • 2 つの USB 2.0 デュアルロール デバイス (DRD) サブシステム (USBSS)
    • USB ホストまたは USB デバイスとして構成可能なポート
    • USB デバイス:ハイスピード (480Mbps)、フルスピード (12Mbps)
    • USB ホスト:ハイスピード (480Mbps)、フルスピード (12Mbps)、ロースピード (1.5Mbps)
    • xHCI 1.1 互換

一般的な接続機能:

  • 8個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
    • すべてのインスタンスが RTS および CTS フロー制御をサポート
    • RS-485 外部トランシーバ自動フロー制御をサポート
  • 4 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
  • 5 個の I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
  • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート(McASP)
    • 最高 50MHz の送受信クロック
    • 独立したTX およびRX クロックを備えた 3 個の McASP を通じた最大 4/6/16 本のシリアル データ ピン
    • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
    • デジタル オーディオ インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
    • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • オーディオ リファレンス出力クロックのサポート
  • 3 個の拡張 PWM モジュール (ePWM)
  • 3 個の拡張直交エンコーダ パルス モジュール (eQEP)
  • 3 個の拡張キャプチャ モジュール (eCAP)
  • の汎用 I/O (GPIO)に、ほとんどの LVCMOS I/O を GPIO として設定-可能
    • 4個のバンクが、デュアル電圧(1.8V/3.3V)と他のシングル電圧(1.8V)LVCMOS I/Oバンクをサポート
  • 3 個のコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュールを、オプションのCAN-FD でサポート
    • CAN プロトコル 2.0A、B、ISO 11898-1 に準拠
    • 完全な CAN FD のサポート (最大 64 データ バイト)
    • 最大速度:8Mbps
  • 1 個の 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
    • 10ビットの 有効分解能(ENOB≅10)
    • 最大 2MSPS
    • 4個のアナログ入力(マルチプレクシング)

メディアおよびデータ ストレージ:

  • 2 つのマルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD) インターフェイス
    • 1 個の 8 ビット eMMC インターフェイス、最大速度 HS200
    • 2 個の 4 ビット SD/SDIO インターフェイス、最大 UHS-I
    • eMMC 5.1、SD 3.01、SDIO バージョン 3.0 に準拠
  • 最大 133MHz の 1 つの汎用メモリ コントローラ (GPMC)
    • フレキシブルな 8 ビットおよび 16 ビットの同期または非同期メモリインターフェイスと、最大4つのチップセレクト
    • 16 ビットの多重化アドレス/データ方式(AD、AAD)をサポート
    • BCH コードを使用して 4、8、または 16 ビット ECC をサポート
    • ハミング コードを使用して 1 ビット ECC をサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
  • DDR/SDR をサポートする OSPI/QSPI
    • シリアル NAND およびシリアル NOR フラッシュ デバイスをサポート
    • 4GBytes のメモリ アドレスをサポート

パワー マネージメント:

  • 自動クロックゲーティング、電力ゲーティング、動的周波数スケーリングなどのアクティブパワーマネージメント機能
  • 複数の低消費電力機能
  • 低消費電力モード
    • RTC のみ
    • RTC + IO + DDR
    • ディープスリープ
    • スタンバイ

ブート オプション:

  • UART
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • USB (ホスト) マス ストレージ
  • 外部ホストからの USB (デバイス) ブート (DFU モード)

テクノロジ / パッケージ:

  • 16-nm テクノロジ
  • 11.9mm × 11.9mm、0.5mm VCA、373 ピン FCCSP BGAパッケージ (ANB)

低コストでパフォーマンスを最適化したAM62L ファミリのアプリケーション プロセッサ は、Linux アプリケーション開発向けに構築されています。スケーラブルなArm Cortex-A53コア性能と、以下のような組込み機能を搭載:マルチメディア DSI/DPI サポート、内蔵 ADC オンチップ、高度な低消費電力管理モード、および IP 保護とセキュア ブート用の広範なセキュリティ オプション。

AM62Lx には、広範な産業用アプリケーションに適した広範なペリフェラル セットが含まれており、インテリジェントな機能や最適化された電源アーキテクチャも提供します。さらに、AM62Lx に搭載されている広範なペリフェラル セットにより、以下のようなシステム レベルのコネクティビティを実現できます。USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD、ADC。

低コストでパフォーマンスを最適化したAM62L ファミリのアプリケーション プロセッサ は、Linux アプリケーション開発向けに構築されています。スケーラブルなArm Cortex-A53コア性能と、以下のような組込み機能を搭載:マルチメディア DSI/DPI サポート、内蔵 ADC オンチップ、高度な低消費電力管理モード、および IP 保護とセキュア ブート用の広範なセキュリティ オプション。

AM62Lx には、広範な産業用アプリケーションに適した広範なペリフェラル セットが含まれており、インテリジェントな機能や最適化された電源アーキテクチャも提供します。さらに、AM62Lx に搭載されている広範なペリフェラル セットにより、以下のようなシステム レベルのコネクティビティを実現できます。USB、MMC/SD、OSPI、CAN-FD、ADC。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

Security advanced documentation is available for AM62L. Request now

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
43 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AM62Lx Sitara™ プロセッサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/12/10
* ユーザー・ガイド AM62L Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2025/09/30
* エラッタ AM62Lx Sitara™ プロセッサ シリコン エラッタ、シリコン リビジョン 1.0、1.1 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/11/05
ホワイト・ペーパー Choosing the Right Processor and Graphical User Interface (GUI) PDF | HTML 2026/11/03
アプリケーション・ノート Integrating CDD DMA in AUTOSAR Environment PDF | HTML 2026/10/23
アプリケーション・ノート AM62L でのソフト ポスト量子暗号 (PQC) の有効化 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/13
ホワイト・ペーパー 組込みプロセッサ サプライ チェーンにおける CRA の役割 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/12
アプリケーション・ノート Linux Board Porting on AM6Lx Devices PDF | HTML 2026/10/08
アプリケーション・ノート AM62L を採用した低消費電力ヒューマン マシン インターフェイス を構築する PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/28
アプリケーション・ノート Jacinto™ 7 および Sitara™ プロセッサ向け DDR インライン ECC エラー インジェクションおよび検証ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/03
アプリケーション・ノート AM62Ax デバイスの QSPI アドレッシング モードに関する考慮事 項 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/02
アプリケーション・ノート Jacinto™ 7 および Sitara™ プロセッサにおける DDR インライン ECC エラー アドレス デコード PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/02
アプリケーション・ノート AM62L 消費電力の概略 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/17
アプリケーション・ノート Dynamic temperature detection and thermal management of TDA4x and AM6x PDF | HTML 2026/07/16
アプリケーション概要 EV 充電リファレンス デザイン選定ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10
アプリケーション・ノート MSPM0 — SPI を使用して AM62x と AM62L に ADC を接続 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/26
アプリケーション・ノート MCU+ SDK に対する OSPI および QSPI シリアル NOR/NANDフラッシュ動作のスループット特性評価 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/25
ユーザー・ガイド AM62L (AM62L32、AM62L31) プロセッサ ファミリ回路図設計ガ イドライン、設計チェックリストおよびレビュー チェックリスト PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/22
アプリケーション・ノート TI 製 Sitara デバイスによる PipeWire の有効化 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/18
アプリケーション・ノート TDA4x と AM6x の熱管理 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/14
アプリケーション・ノート TI の Sitara プロセッサ マルチプロトコル産業用通信の設計 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/08
アプリケーション・ノート TI のプロセッサを使用した堅牢な OTA システムの設計方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/10
アプリケーション・ノート AM62/AM62L の活用により EV 充電ステーションを実現 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/01
アプリケーション・ノート マイコン + SDK 上の用の拡張 OSPI PHY チューニング アルゴリ ズム SitaraTM プロセッサ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/31
アプリケーション・ノート プロセッサの高速パラレルインターフェイスのためのカスタム基板設 計およびシミュレーションのガイドライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/17
ユーザー・ガイド Hardware Design Considerations for Custom Board Design Using AM62L (AM62L32, AM62L31) Family of Processors (Rev. B) PDF | HTML 2026/01/27
アプリケーション・ノート ブート モードの切り替えなしで Sitara MPU の HS-FS シリコンを HS-SE に変換 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/16
ユーザー・ガイド AM62L Power Visualizer User's Guide PDF | HTML 2025/12/05
アプリケーション・ノート MCU+SDK を使用した SysConfig による開発の迅速化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/04
アプリケーション・ノート Sitara MPU 上で Matter を有効化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/01
アプリケーション・ノート Sitara™ プロセッサ電源供給回路:実装と分析 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2025/11/12
アプリケーション・ノート AM62Lx の電源実装 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/11/10
アプリケーション・ノート AM625x/AM623x および AM62Lx ハードウェア移行ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/07
アプリケーション・ノート AM62Lx 電力推定ツール PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/23
アプリケーション・ノート AM62x, AM62Ax, AM62Px, AM62Lx Spread-Spectrum Clocking PDF | HTML 2025/09/08
アプリケーション・ノート Processors Tools Overview PDF | HTML 2025/06/16
ホワイト・ペーパー Arm ベースのアプリケーション プロセ ッサのセキュリティ (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025/04/01
アプリケーション・ノート Sitara™AM62Lx Benchmarks PDF | HTML 2025/03/10
アプリケーション・ノート AM62x, AM62Lx DDR Board Design and Layout Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2025/03/05
アプリケーション概要 AM62L Maximum Current Ratings PDF | HTML 2025/03/04
製品概要 AM62L - Low Power Cortex A53 SoC for Cost Optimized IOT, HMI, and General-Purpose Applications PDF | HTML 2025/03/03
アプリケーション概要 Growing Need of Processing Technologies in Smart E - Meters PDF | HTML 2025/02/21
アプリケーション・ノート AM62Lx Escape Routing Guidelines PDF | HTML 2024/03/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDS62LEVM — AM62L 評価基板

TMDS62LEVM 評価基板 (EVM) は、低コストで性能が最適化された AM62L アプリケーションプロセッサファミリ用に設計されています。AM62L は、スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 コアの性能と、以下のような組込み機能を搭載しています。マルチメディア DSI サポート、内蔵 ADC オンチップ、高度な低消費電力管理モード、および IP 保護とセキュア ブート用の広範なセキュリティ オプション。AM62L デバイスファミリは、Linux® と FreeRTOS™ を用いた開発をサポートしています。TMDS62LEVM (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

BEACN-3P-AM62L-SOM — Beacon EmbeddedWorks AM62L システム オン モジュール (SoM) 評価 および開発キット

Beacon EmbeddedWorks AM62L システムオンモジュール (SoM) 評価キットと開発キットは、AM62L SoM の機能を評価するための製品運用状態のハードウェア/ソフトウェア プラットフォームを提供します。これらの包括的な評価キットと開発キットには、統合型ビーコン AM62L SoM、キャリア ボード、ケーブル、製品開発を開始するために必要なすべてのソフトウェアと BSP が含まれています。 

購入先:Beacon EmbeddedWorks
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

EZURI-3P-CARBONAM62L — CarbonAM62L OSM-SF ファミリーは、テキサス インスツルメンツの AM62L プロセッサ ファミリ、TI の TPS652194 PMIC、Ezurio の Sona™ TI35

CarbonAM62L OSM-SF ファミリーは、テキサス インスツルメンツの AM62L プロセッサ ファミリ、TPS652194 PMIC、Ezurio の Sona™ TI351 Wi-Fi 6 および Bluetooth ワイヤレス モジュール、LPDDR4 RAM、eMMC ストレージを搭載しています。

 

スケーラブルな性能を実現するように設計された CarbonAM62L は、デュアルコア Cortex-A53 サブシステムに、豊富なディスプレイサポートや、USB やギガビットイーサネットなどの高速接続オプションを組み合わせています。オプションの Sona ワイヤレス (...)

購入先:Ezurio
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

FORLX-3P-AM62L-EVM — Forlinx AM62L 評価基板

AM62L 評価基板は、Forlinx Embedded Technology とテキサス・インスツルメンツと共同開発したもので、AI 対応のエッジ、ビジョン、産業用の各アプリケーションをターゲットにした、量産グレードのコスト最適化済みプラットフォームを提供します。

AM62L EVM は、Forlinx の 4 層 PCB に関する専門知識と、TI の厳格なシグナルインテグリティ規格を活用し、高性能で予算に優しいエントリポイントを実現します。このエントリポイントは、プロトタイプ開発の迅速化と製品開発期間の短縮に加え、産業用の信頼性と安全性要件を満たします。

サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX — iWave Global TI AM62Lx OSM Size-S System on Module

iWave’s iG-RainboW-G69M OSM Size-SF System on Module integrates the TI AM62Lx SoC featuring dual 64-bit Arm® Cortex®-A53 cores running up to 1.25GHz. Built on the OSM v1.2 standard with a compact 30mm x 30mm LGA form factor, it supports 1GB LPDDR4 (expandable to 2GB), 8GB eMMC (expandable), and (...)

サポート対象の製品とハードウェア
ドーター・カード

AM62L-EVSE-DEV-EVM — AM62L EVSE 評価基板

AM62L-EVSE-DEV-EVM のリファレンス デザインは、AM62L 向けの TI-EVSE 開発プラットフォームの一部であり、オープンソースのソフトウェア スタックを搭載した AC および DC 充電ステーション向けのユニバーサル充電コントローラの代表例です。プラットフォーム全体は、AM62L EVM (TMDS62LEVM)、AM62L-EVSE-DEV-EVM、TIDA-010239 (オプション) の 3 つの独立した部分で構成されています。

TMDS62LEVM はメイン CPU として機能し、通信目的でイーサネットとワイヤレス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ドーター・カード

BEAGLE-BADGE — AM62L をベースにした BeagleBoard.org Foundation BeagleBadge シングル ボード コンピュータ

BeagleBadge は、強力な内蔵センシング機能と比類のない拡張の柔軟性を組み合わせることで、ウェアラブル製品に新しいビジョンをもたらします。オンボードの光センサ、位置と方向を高精度でフィードバックする加速度計 / ジャイロスコープ、および温度と湿度の監視機能を搭載しており、ユーザーは直感的でコンテキストを認識する対話型操作を設計できます。基本機能に加えて、デュアル QWIIC、Grove、および mikroBUS ヘッダにより、パルス オキシメータや UV (...)

サポート対象の製品とハードウェア
ドーター・カード

PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62L — PHYTEC phyFLEX-AM62Lx システム オン モジュール (SOM)

phyFLEX-AM62Lx は、PHYTEC が設計し、Arm® Cortex®-A53 AM62Lx プロセッサをベースにする小型低消費電力システム オン モジュール (SOM) です。この SOM は、DDR4 メモリ、eMMC、イーサネット PHY、MIPI-LVDS コンバータを内蔵しており、システム設計の簡素化と外部部品要件の低減に役立ちます。

 

PHYTEC の将来性を考慮したハンダコア (FPSC) フットプリントに基づいて構築された SOM (...)

購入先:PHYTEC
サポート対象の製品とハードウェア
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム

LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62L-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM62L family of devices

AM62L プロセッサに対応する Linux® および TI FreeRTOS の SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62L-LINUX-RT-SDK — Linux RT SDK for AM62L family of devices

AM62L プロセッサに対応する Linux® および TI FreeRTOS の SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62L-LINUX-SDK — Linux SDK for AM62L family of devices

AM62L プロセッサに対応する Linux® および TI FreeRTOS の SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

AM62L-ZEPHYR-SDK — Zephyr SDK for AM62L family of devices

AM62L プロセッサに対応する Linux® および TI FreeRTOS の SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.

CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CLOCKTREE-AM62L — Clock tree configuration for AM62L

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:

  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

DDR-CONFIG-AM62L — DDR Configuration Tool

This SysConfig based tool simplifies the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface to SDRAM devices. Based on the memory device, board design, and topology the tool outputs files to initialize and train the selected memory.
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PRU-CQKIT — PRU Safety Compiler Qualification Kit

TI コンパイラ認定キットは、お客様が TI ARM®、C28/CLA、C29、C6000™ または C7000™ C/C++ コンパイラの使用について、機能安全規格およびサイバーセキュリティ規格に基づく認定を行えるよう支援するために開発されました。 

2 種類の認定キットが用意されています:

  • 安全性コンパイラ認定キット (CQKIT) は、IEC 61508、ISO 26262、および EN 50657 に準拠した機能安全の開発に使用できます。
  • 安全およびセキュリティ コンパイラ認定キット (CSQKIT) は、機能安全開発 (EN 50657 を EN 50716 に更新) と ISO (...)
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

サポート対象の製品とハードウェア
オンライン・トレーニング

AM62L-ACADEMY — AM62Lx Academy

AM62Lx Academy is designed to simplify and accelerate custom AM62Lx development.
サポート対象の製品とハードウェア
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア
オペレーティング・システム (OS)

TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS すぐに使用できる産業用組込み Linux ディストリビューション

Torizon OS は、無料のオープン ソースの産業用組込み Linux OS であり、高い信頼性とセキュリティを必要とする製品の開発と保守を簡素化することに重点を置いています。また、重要なサービスの中でも、最適なコンテナ ランタイムとコンポーネントを備えており、オフラインおよびリモートの Over-the-air (OTA) アップデート、デバイス モニタリング、リモート アクセスをセキュアに実現します。Torizon OS は、簡単なカスタマイズでハードウェア上ですぐに使用でき、頻繁な更新とアクセス可能でシンプルなセキュリティ機能を備えたデフォルトで安全です。Torizon OS (...)

購入先:Torizon
サポート対象の製品とハードウェア
オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

AM62Lx ANB SR 1.1 BSDL Model

SPRM858.ZIP (8 KB) - BSDL モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

AM62Lx ANB SR 1.1 IBIS Model

SPRM861.ZIP (2037 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

AM62Lx ANB SR 1.1 IBIS-AMI Model

SPRM868.ZIP (39973 KB) - IBIS-AMI モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

AM62Lx ANB SR 1.1 Thermal Model

SPRM859.ZIP (1 KB) - しています
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

AM62L-PET-CALC — AM62L 電力推定ツール

AM62L PET provides power consumption estimates based on measured and simulated data; they are provided “as is” and are not guaranteed within a specified precision.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010939 — 電気自動車電源機器向けフロントエンド コントローラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電気自動車給電機器(EVSE)フロントエンド コントローラであり、EV 充電プロセスの集中型通信モジュールとして機能します。このデザインは、AC とコンバインド充電システム(CCS)、Guobiao/Tuijian(GB/T)、Charge de Move(CHAdeMO)など幅広いグローバル DC 充電規格に対応します。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ANB) 373 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ