BOOSTXL-DRV8304H

BOOSTXL-DRV8304H

ご注文はこちら

概要

BOOSTXL-DRV8304HEVM 評価基板 (EVM) は、DRV8304H ゲート ドライバと A2 デュアル パッケージ MOSFET をベースとする、15A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  この EVM は、個別の DC バス、位相電圧センス機能、個別のローサイド電流シャント アンプを搭載しており、センサレス BLDC アルゴリズムに最適です。このドライブ段は、短絡、過熱、貫通電流、低電圧に対する包括的な保護機能を搭載しており、さまざまなハードウェアの構成ピン経由で簡単に構成できます。

特長
  • 動作電圧範囲:6V ~ 38V
  • 15A 連続 / 20A ピークの H ブリッジ出力電流
  • 電流シャント アンプを 3 個統合
  • センサ付きまたはセンサレス BLDC 向けファームウェアが利用可能

Micro-USB ケーブル

BLDC ドライバ
DRV8304 — 電流シャント アンプ搭載、最大 40V の 3 相スマート ゲート ドライバ

 

MOSFET
CSD88584Q5DC — SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー ブロック、50A、40V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

BOOSTXL-DRV8304H はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

詳細はこちら

  1. BOOSTXL-DRV8304H と MSP430F5529 LaunchPad のご注文
  2. BOOSTXL-DRV8304H EVM ユーザー ガイドの指示に従う

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-DRV8304H — DRV8304H 3 相スマート・ゲート・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-DRV8304H — DRV8304H 3 相スマート・ゲート・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC702 — DRV8304 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
DRV8304 — 電流シャント アンプ搭載、最大 40V の 3 相スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-DRV8304H — DRV8304H 3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

SLVC702 — DRV8304 Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/11/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
BLDC ドライバ
DRV8304 — 電流シャント アンプ搭載、最大 40V の 3 相スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-DRV8304H — DRV8304H 3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc702 or www.ti.com/lit/xx/slvc702/slvc702.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC702. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BOOSTXL-DRV8304H EVM User's Guide 2017/10/23
アプリケーション概要 MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/14
証明書 BOOSTXL-DRV8304H EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド BOOSTXL-DRV8304x EVM Sensored Software User's Guide 2017/10/23
ユーザー・ガイド BOOSTXL-DRV8304x EVM GUI User’s Guide 2017/10/23
ユーザー・ガイド BOOSTXL-DRV8304x EVM Sensorless Software User's Guide 2017/10/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ