BQ24295EVM-549

BQ24295EVM-549

ご注文はこちら

概要

I2C Controlled 2.5A Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management and USB OTG, 5V and 1.5 ADC maximum

The BQ24295EVM-549 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM.

特長
  • Up to 4A fast charge rate and up to 7.5A discharge rate
  • Single input USB-compliant charger
  • Charge and boost efficiency
  • Narrow VDC (NVDC) power path management
  • 1.5MHz switching frequency for low profile inductor
  • I2C port for optimal system performance and status reporting
  • Autonomous battery charging with or without host management
バッテリ チャージャ IC
BQ24295 — USB、調整可能な電圧、1.5A OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24295EVM-549 — I2C 制御、3 A シングル・セル・チャージャ評価モジュール、可変電圧で 1.5 A の OTG 付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24295EVM-549 — I2C 制御、3 A シングル・セル・チャージャ評価モジュール、可変電圧で 1.5 A の OTG 付き

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ チャージャ IC
BQ24295 — USB、調整可能な電圧、1.5A OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ チャージャ BQ24296 — 調整可能な電圧、USB OTG 対応、最小のシステム レギュレーション、1 セル、3A、I2C 制御、降圧チャージャ BQ24297 — USB NVDC-1、調整可能な電圧、D+/D- 採用の USB OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ チャージャ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ24295EVM-549 — I2C 制御、3 A シングル・セル・チャージャ評価モジュール、可変電圧で 1.5 A の OTG 付き BQ24296EVM-021 — I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き BQ24297EVM-021 — I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き

SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/12
製品
バッテリ チャージャ IC
BQ24295 — USB、調整可能な電圧、1.5A OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ チャージャ BQ24296 — 調整可能な電圧、USB OTG 対応、最小のシステム レギュレーション、1 セル、3A、I2C 制御、降圧チャージャ BQ24297 — USB NVDC-1、調整可能な電圧、D+/D- 採用の USB OTG 対応、I2C 制御、1 セル、3A バッテリ チャージャ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ24295EVM-549 — I2C 制御、3 A シングル・セル・チャージャ評価モジュール、可変電圧で 1.5 A の OTG 付き BQ24296EVM-021 — I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き BQ24297EVM-021 — I2C 制御、3 A、シングル・セル、USB NVDC-1 チャージャの評価モジュール、可変電圧 USB OTG 付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc495 or www.ti.com/lit/xx/sluc495/sluc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC495. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq24295EVM-549 (PWR549) User's Guide (Rev. B) 2014/04/03
証明書 BQ24295EVM-549 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ