BQ25672EVM

概要

BQ25672EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25672 デバイスを評価できます。BQ25672 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ モード降圧バッテリ充電管理デバイスです。6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1,500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリで使用することを想定しています。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。 

特長
  • HotRod (QFN) パッケージ封止の高効率 3A スイッチ モード降圧チャージャを簡単に評価可能
  • USB2ANY インターフェイスを使用して充電と USB OTG (On-the-Go) の間で切り替えを行い、チャージャのステータスと障害を監視するほか、統合型の A/D コンバータ (ADC) を使用して電圧と電流を監視
  • オンボード USB 入力アダプタを使用して USB ソース (電力供給元) に接続するほか、D+/D– のどちらかを使用して通信を実施し、デフォルトの入力電流制限を設定
  • オンボードの複数のテスト ポイント、センス抵抗、ジャンパを使用して、電圧と電流のレギュレーションに関する高効率かつ高精度の測定を実施
  • 双方向のブロッキング NFET (N チャネル FET) を複数搭載しており、バイパスに接続する複数のジャンパを使用して、デュアル入力電源セレクタを評価可能

  • 評価モジュールPCBを含む
  • 動作に必要となるEV2400は含まれていません

バッテリ チャージャ IC
BQ25672 — デュアル入力セレクタ搭載、ADC 内蔵、I²C 制御、1 ~ 4 セル、3A 降圧バッテリ チャージャ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV760 — 100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25672EVM — BQ25672 evaluation module for I²C controlled, 1-4-cell, 3-A buck charger with dual input and MPPT

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25672EVM — BQ25672 evaluation module for I²C controlled, 1-4-cell, 3-A buck charger with dual input and MPPT

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25672 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/01
証明書 BQ25672EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/12/28

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY — USB2ANY インターフェイス アダプタ
インターフェイス・アダプタ
EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ