ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TLV709 アクティブ 3.2μA の電源電流、150mA、30V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Newer process technology and better specifications in Industry standard package

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5, 12, 15 Noise (µVrms) 100 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 2 Thermal resistance θJA (°C/W) 270 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 700 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5, 12, 15 Noise (µVrms) 100 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 2 Thermal resistance θJA (°C/W) 270 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 700 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 広い入力電圧範囲: 最大30V
  • 出力電流: 最大100mA
  • 固定出力電圧3.3V、5V、12V、15Vバージョンで供給
  • 動作時の接合部温度: -40℃~+125℃
  • 0.1µF以上のセラミック・コンデンサにより安定
  • アクティブな熱保護と電流制限
  • 広い入力電圧範囲: 最大30V
  • 出力電流: 最大100mA
  • 固定出力電圧3.3V、5V、12V、15Vバージョンで供給
  • 動作時の接合部温度: -40℃~+125℃
  • 0.1µF以上のセラミック・コンデンサにより安定
  • アクティブな熱保護と電流制限

TLV760は、最大30Vの入力に対応する統合型のリニア電圧レギュレータです。TLV760は、動作温度範囲全体にわたり、100mAの全負荷時のドロップアウトが最大1.2Vとなっています。TLV760の標準のパッケージは、3ピンSOT-23パッケージです。

TLV760は3.3V、5V、12V、15Vで利用できまます。TLV760シリーズはSOT-23パッケージを採用しているため、このデバイスはスペースの制約があるアプリケーションで使用できます。TLV760は、LM78Lxxシリーズおよび類似デバイスの小型版です。

TLV760は、家電製品やオートメーション・アプリケーションなど、最大30Vの電圧過渡およびスパイクにさらされるアプリケーションでデジタルおよびアナログ回路をバイアスするように設計されています。このデバイスは、強力な内部過熱保護機能を備えており、グランド短絡や周囲温度の上昇、高い負荷、または高いドロップアウトといった事象により生じるおそれのあるダメージから保護することができます。

TLV760は、最大30Vの入力に対応する統合型のリニア電圧レギュレータです。TLV760は、動作温度範囲全体にわたり、100mAの全負荷時のドロップアウトが最大1.2Vとなっています。TLV760の標準のパッケージは、3ピンSOT-23パッケージです。

TLV760は3.3V、5V、12V、15Vで利用できまます。TLV760シリーズはSOT-23パッケージを採用しているため、このデバイスはスペースの制約があるアプリケーションで使用できます。TLV760は、LM78Lxxシリーズおよび類似デバイスの小型版です。

TLV760は、家電製品やオートメーション・アプリケーションなど、最大30Vの電圧過渡およびスパイクにさらされるアプリケーションでデジタルおよびアナログ回路をバイアスするように設計されています。このデバイスは、強力な内部過熱保護機能を備えており、グランド短絡や周囲温度の上昇、高い負荷、または高いドロップアウトといった事象により生じるおそれのあるダメージから保護することができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TPS709 アクティブ 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ An ultralow power (IQ = 1µA), wide input (30V), 150-mA LDO regulator
TLV767 アクティブ 調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ A high-accuracy, 1-A LDO regulator with low IQ & foldback current limit
TLV704 アクティブ 150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ A low power (IQ = 3.4 µA), low dropout (400 mV), 150-mA LDO regulator

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV760 100mA、30V、固定出力、リニア電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017/10/27
アプリケーション概要 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode 2020/04/27
技術記事 How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 2017/12/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25672EVM — BQ25672 デュアル入力、MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4セル、3A 降圧チャージャの評価基板

BQ25672EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25672 デバイスを評価できます。BQ25672 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ モード降圧バッテリ充電管理デバイスです。6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1,500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリで使用することを想定しています。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。 
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

BQ25790EVM — I2C 5-A、1-4セル降圧-昇圧デュアル入力およびUSB PD 3.0 OTG出力評価基板付き充電器

BQ25790EVM は、BQ25790 デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価基板 (EVM) です。BQ25790 は、統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、1 ~ 4 直列セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを意図しています。この充電器は、Narrow VDC (NVDC、狭い入力電源電圧範囲) アーキテクチャを採用しており、バッテリが完全に放電した状態であっても、最小出力電圧値でシステムのレギュレーションを実現できます。BQ25790 は、USB 入力電源検出機能、デュアル入力電源選択機能、USB OTG サポート、統合型の (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

BQ25792EVM — I2C制御、5A、1~4セル、昇降圧充電器評価基板、デュアル入力セレクタ付き

BQ25792 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25792 デバイスを評価できます。BQ25792 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスです。3.6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリで使用することを想定しています。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。 
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

BQ25798BKUPEVM — BQ25798 QFN パッケージ封止、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧チャージャの評価基板

BQ25798BKUPEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、バックアップ モード アプリケーションで BQ25798 デバイスを評価できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスです。3.6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリで使用することを想定しています。充電およびシステムの設定に I2C シリアル (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

BQ25798EVM — BQ25798 デュアル入力、MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧チャージャの評価基板

BQ25798EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25798 デバイスを評価できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスです。3.6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1,500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリで使用することを想定しています。充電およびシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。BQ25798 は、ソーラー (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TLV76033 PSpice Transient Model

SNVMBC9.ZIP (45 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV76033 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBD0.ZIP (2 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV76050 PSpice Transient Model

SNVMBC7.ZIP (45 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV76050 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBC8.ZIP (2 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、TLV760 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ