BQ25690EVM

概要

BQ2569X/9X-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ2569X/9X-Q1 IC を評価できます。BQ2569X/9X-Q1 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、1 シリーズから 7 シリーズのセル Li 化学バッテリを最大 3.3A の充電電流で充電することを意図しています。フォワード / 充電 / シンクモードでは、IC は 2.5V ~ 34V の入力電圧で動作し、最大 45V に耐えます。BQ25690 NVDC トポロジは、外部 BATFET を備えており、バッテリが低いときにレギュレーションされた最小システム電圧を供給し、システム負荷電流に関係なく終端電流を測定します。デフォルトの充電電圧と充電電流は、外付け抵抗で設定されます。本デバイスはデフォルトでフォワード/充電/シンクモードに設定されていますが、I2C を使用してリバース/OTG/ソースモードに変更できます。また、BQ25690 では、I2C レジスタを使用してフォワード / リバース バイパス (パススルー) モードにも対応しています。加えて、I2C レジスタではスイッチング周波数と、電圧および電流レギュレーション設定を変更できます。BQ25690 は、ソーラー パネルなどの Hi-Z (ハイ インピーダンス) 電源で使用するための最大電力点追従 (MPPT) 機能を搭載しています。

特長
  • ねじ式端子台を使用すると、ベンチ電源、電子負荷または抵抗性負荷、またシミュレーションバッテリまたは実際のバッテリに簡単に接続できます
  • 取り外し可能なシャントを備えたオンボードジャンパにより、デフォルト構成とシミュレーション動作が容易になります
  • オンボードのテストポイントおよびセンス抵抗により、電圧と電流のレギュレーションに関する高効率かつ高精度の測定が容易になります。
  • BQSTUDIO ダウンロード ソフトウェアで使用する、EV2400 または EV2500 通信ボックス / ボード用コネクタ
  • TI-CHARGER-GUI と組み合わせて使用する USB2ANY 通信ボックス用コネクタ
バッテリ チャージャ IC
BQ25690 — パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、34V 双方向昇降圧チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25690EVM — BQ25690 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25690EVM — BQ25690 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ2569X/9X-Q1 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/13
証明書 BQ25690EVM EU Declaration of Conformity(DoC) (Rev. A) 2026/01/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ