BQ25785EVM

概要

BQ25785 評価基板 (EVM) は、SMBus 制御の NVDC 2 相昇降圧充電コントローラである BQ25785 を使用した、包括的な大電力かつ高効率のバッテリ チャージャです。入力電圧範囲は 3.5V ~ 40V であり、プログラマブル出力は 2 ~ 5 セルに対応し、充電電流範囲は 0A ~ 16.3A です。こ BQ25785EVM を使用すると、ステップ バイ ステップの説明を使用して BQ25785 の機能と性能を評価することができます。また BQ25785EVM は、包括的な回路図、レイアウト、部品表 (BOM) が付属したリファレンス デザインの役割も果たします。

特長
  • 3.5V ~ 40V の入力をサポート
    • 3.5V ~ 40V、0A ~ 8.2A の入力動作範囲、2 ~ 5 セルのバッテリ構成
    • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C®) および USB-C PD をサポート
    • 3V ~ 5V の可変出力に対応する USB OTG をサポート
    • USB_PD 用の高速ロール スワップ (FRS) 機能をサポート
  • Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
    • アダプタの負荷が重くなると、バッテリがシステムを補完
  • 低プロファイル インダクタに対応できる、600kHz または 800kHz のスイッチング周波数
  • 最高のシステム性能とステータス報告を実現する SMBus ポート
  • CPU スロットリングに適した電力 / 電流モニタ
  • 安全
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
バッテリ チャージャ IC
BQ25785 — SMBus 2 セル → 5 セル パワー パス チャージャ (擬似デュアル位相対応、40V VIN)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25785EVM — BQ25785 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25785EVM — BQ25785 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

BQ25785EVM-DOC-CERT — BQ25785EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BQ25785EVM — BQ25785 評価基板

BQ25785EVM-DOC-CERT — BQ25785EVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/02/27
ハードウェア開発
評価ボード
BQ25785EVM — BQ25785 評価基板

リリース情報

BQ25785 EU Declaration of Conformity Certification

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25785EVM 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ