BQ79600EVM

概要

BQ79600EVM は、BQ79600-Q1 デバイス向けの評価基板 (EVM) です。このデバイスの一般的な用途は、マイコン (MCU) と TI のバッテリ監視 IC (たとえば、BQ7961X-Q1 と BQ79606A-Q1) の間のインターフェイスとして機能するブリッジ IC です。このデバイスは、MCU から到着した情報を、TI のバッテリ管理デイジー チェーン プロトコルが認識できる複数のパルスに変換して、送信します。このデバイスは、ホストの自動ウェークアップ機能を搭載しており、この機能を BQ7961X-Q1 ファミリと組み合わせて活用すると、マスクされていない障害をバッテリ監視 IC が検出したときに、INH (インヒビット) ピン経由でホストを自動的にウェークアップさせることができます。 

特長
  • UART/SPI ホスト インターフェイス
  • デイジー チェーン対応、絶縁型差動インターフェイス
  • 4.74V ~ 40V の電源電圧をサポート
  • リング アーキテクチャでフォルトが検出されたとき、BMS/BMU システムを自動的にウェイクアップ
  • ASIL-D 通信

USB2ANY インターフェイス アダプタ SFI 23/18 ツイスト ペア通信ケーブル

バッテリ モニタとバランサ
BQ79600-Q1 — 車載対応、ホストの自動ウェークアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART 通信インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ79600EVM-030 — ホストの自動ウェークアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART からデイジーチェーンへのブリッジ・インターフェイスの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ79600EVM-030 — ホストの自動ウェークアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART からデイジーチェーンへのブリッジ・インターフェイスの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ79600-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/08/22
ユーザー・ガイド BQ79616-Q1 and BQ75614-Q1 Graphical User Interface (GUI) User's Guide 2020/12/14
証明書 BQ79600EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020/06/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ