BQ79826Q1EVM-086

BQ79826Q1EVM-086

ご注文はこちら

概要

BQ79826Z-Q1 評価基板 (EVM) は、BMS086 とも呼ばれ、BQ79826Z-Q1 デバイスの一般的な機能、動作原理、ハードウェア設定、使用方法を提示します。BQ79826ZQ1 デバイスは、最大 300mA のパッシブ バランシング電流機能と、±1.25mV のセル電圧センシング精度、統合 OV/UV セル保護機能を備えた、高集積スタック可能 26 セル モニタです。このデバイスには、追加の温度センシング機能、SPI/I2C コントローラ バスのサポート、ASIL-D 機能安全機能を備えた、20 本の汎用 GPIO ピンも用意されています。BQ79826Z-Q1 は、インシステム セル動作の診断や早期セル故障検出のための、電気化学インピーダンス分光法 (EIS) 測定エンジンを搭載しています。このデバイスは、主に車載用バッテリ パック、産業および商業用エネルギー ストレージ システム (ESS)、セル監視アプリケーションで使用され、機能安全対応システム用の高度な診断機能を備えています。BMS086 評価ボードが意図しているのは、大型リチウムイオン バッテリ パック アプリケーションを搭載したシステムで該当デバイスの使用事例の可能性を検討し、監視、システム保護、デイジーチェーン通信を実現することです。

特長
  • 26 バッテリ セル サポート
    • セルの場合は 0V ~ 5V、バスバーの場合は -2V ~ 2V の範囲
    • 絶対最大定格 145V、最小電源電圧 9V
    • すべてのチャネルでバスバーをサポート
    • 最大 128 のデバイスをスタック可能
  • 電圧精度
    • 温度範囲全体でのセル精度 1.25mV 未満
    • ASIL-D 精度 (DC) 4.5mV 未満
  • 最大 300mA のバランシング電流に対応する複数の FET を内蔵したパッシブ セル バランシング
  • 統合型電気化学インピーダンス分光法 (EIS) エンジン
    • インピーダンス精度:1A 励起 1%、インピーダンス 200μΩ
    • 測定周波数:0.01Hz ~ 3.5kHz
  • アービトレート型を使用する 20 センサおよび GPIO ピン
    • コンタクタ/リレーとヒューズ ドライバの制御とステータス用のデジタル IO (GPIO)
    • アナログ入力 (汎用と温度検知)
    • SPI および I2C 制御インターフェイス
    • ピークホールド検出器を搭載した専用のセンサ モニタ
  • 統合診断および保護機能
    • 過電圧/低電圧、過熱/低温に対するセル保護機能
    • 断線検出
    • 2 つのダイ温度センサ
    • バッテリ パック電源の過電圧/低電圧検出
    • セル バランシング中の自動診断機能
  • 通信
    • アップグレードされたデイジーチェーン インターフェイス、2Mbps (シングル) および 4Mbps (デュアル) SPI モード付き
    • 障害時の MCU ウェークアップ機能
    • トランスまたはコンデンサの絶縁のサポート
    • EMI/EMC 最適化設計
バッテリ モニタとバランサ
BQ79826Z-Q1 — 電気化学インピーダンス分光法エンジンを搭載した、車載用 26 直列セル対応バッテリ モニタ兼バランサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ79826Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ