BQ79826Z-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Number of series cells (max) 26 Number of series cells (min) 6 Features AEC-Q100 Automotive Qual, ASIL-D, Cell balancing, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Engine, High precision, I2C support, Integrated ADC, Integrated buck converter, Multi-cell support, Open-wire detection, Over-Voltage Protection, Overtemperature protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Under Voltage Protection, Undertemperature protection Vin (max) (V) 145 Communication interface Daisy chain, I2C controller, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Number of series cells (max) 26 Number of series cells (min) 6 Features AEC-Q100 Automotive Qual, ASIL-D, Cell balancing, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Engine, High precision, I2C support, Integrated ADC, Integrated buck converter, Multi-cell support, Open-wire detection, Over-Voltage Protection, Overtemperature protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Under Voltage Protection, Undertemperature protection Vin (max) (V) 145 Communication interface Daisy chain, I2C controller, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PZS) 100 196 mm² (14 mm × 14 mm)
  • 26 のセル電圧測定チャネル
    • 26S – セルの場合は 0V ~ 5.5V、バスバーの場合は -2V ~ 2V の範囲
    • 絶対最大定格:143V、最小値 12V
    • 最初のチャネルを除くすべてのチャネルでバスバーをサポート
    • チェーンごとに最大 128 のデバイスをスタック可能
  • セル電圧 ADC
    • 精度 1.7mV 未満、、-40 ~ 125°C、セル:0V ~ 4.5V
    • チャネルごとに専用の ADC。同期冗長測定。
  • 電流センス ADC
    • 入力範囲 = ±275mV 差動
    • 0.1% 精度、10mA (50uΩ RSHUNT)
  • スマート EIS エンジン
    • 統合型電気化学インピーダンス分光法測定エンジン
    • インピーダンス精度:1% (励起 1A、インピーダンス 200uΩ 時)
    • 測定周波数:0.01Hz ~ 3.5kHz
    • デバイス間の高精度な I/V 同期
    • パックとモジュールの励起をサポート
  • 最大で 300mA @ 85C の奇数 / 偶数バランシングまでの内蔵 FET によるパッシブ セル バランシングとプログラマブル PWM 制御
  • GPIO とセンサ
    • 20 GPIO:温度センサ (NTC/PTC)、ADC、電圧測定、割り込み
    • SPI、I2C Hub インターフェイス
    • OTUT およびセル バランシング PCB 温度の温度スレッショルド
    • 圧力スレッショルド / ピーク検出器 (アクティブ / スリープ)
  • 超低消費電力の監視
    • セルの過電圧、低電圧 (OVUV)
    • セルの過熱、低温 (OTUT)
    • 監視期間を 0.5s ~ 64s に設定可能
    • 選択可能なフォルトに基づくリバース ウェイクアップ
  • 診断機能と保護機能
    • セルの電圧と温度に適した冗長 ADC
    • アクティブ モードでのセル バランシング時の自動診断
    • 自動断線検出
    • ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
  • アップグレードされた絶縁型デイジーチェーン インターフェイス
    • 2Mbps のバス速度、デュアル SPI で最大 4Mbps
    • BCI インジェクションに対して堅牢対応
    • 絶縁:トランスのみ、またはコンデンサのみ
    • FDTI 時間:800V パックまたは 250 セルの場合、100ms 未満
    • スタック、リング、マルチドロップ、およびスプリット リングのサポート
  • 低い消費電力
    • 統合型 DC/DC コンバータ
    • シャットダウン:<10uA
    • 超低消費電力の監視 (ディープ スリープ):<20uA
    • アクティブ モード:<5mA
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL-D までの体系的能力とハードウェア インテグリティ
  • AEC-Q100 認定済み (グレード 1)
  • BQ79881-Q1 パック モニタと互換性があります。
  • 複合デバイス ドライバ (CDD) を使用した、システムレベルのハードウェア / ソフトウェア開発プラットフォーム。
  • 底面に 100 ピン QFP、0.4mm ピッチ、PowerPAD
  • 26 のセル電圧測定チャネル
    • 26S – セルの場合は 0V ~ 5.5V、バスバーの場合は -2V ~ 2V の範囲
    • 絶対最大定格:143V、最小値 12V
    • 最初のチャネルを除くすべてのチャネルでバスバーをサポート
    • チェーンごとに最大 128 のデバイスをスタック可能
  • セル電圧 ADC
    • 精度 1.7mV 未満、、-40 ~ 125°C、セル:0V ~ 4.5V
    • チャネルごとに専用の ADC。同期冗長測定。
  • 電流センス ADC
    • 入力範囲 = ±275mV 差動
    • 0.1% 精度、10mA (50uΩ RSHUNT)
  • スマート EIS エンジン
    • 統合型電気化学インピーダンス分光法測定エンジン
    • インピーダンス精度:1% (励起 1A、インピーダンス 200uΩ 時)
    • 測定周波数:0.01Hz ~ 3.5kHz
    • デバイス間の高精度な I/V 同期
    • パックとモジュールの励起をサポート
  • 最大で 300mA @ 85C の奇数 / 偶数バランシングまでの内蔵 FET によるパッシブ セル バランシングとプログラマブル PWM 制御
  • GPIO とセンサ
    • 20 GPIO:温度センサ (NTC/PTC)、ADC、電圧測定、割り込み
    • SPI、I2C Hub インターフェイス
    • OTUT およびセル バランシング PCB 温度の温度スレッショルド
    • 圧力スレッショルド / ピーク検出器 (アクティブ / スリープ)
  • 超低消費電力の監視
    • セルの過電圧、低電圧 (OVUV)
    • セルの過熱、低温 (OTUT)
    • 監視期間を 0.5s ~ 64s に設定可能
    • 選択可能なフォルトに基づくリバース ウェイクアップ
  • 診断機能と保護機能
    • セルの電圧と温度に適した冗長 ADC
    • アクティブ モードでのセル バランシング時の自動診断
    • 自動断線検出
    • ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
  • アップグレードされた絶縁型デイジーチェーン インターフェイス
    • 2Mbps のバス速度、デュアル SPI で最大 4Mbps
    • BCI インジェクションに対して堅牢対応
    • 絶縁:トランスのみ、またはコンデンサのみ
    • FDTI 時間:800V パックまたは 250 セルの場合、100ms 未満
    • スタック、リング、マルチドロップ、およびスプリット リングのサポート
  • 低い消費電力
    • 統合型 DC/DC コンバータ
    • シャットダウン:<10uA
    • 超低消費電力の監視 (ディープ スリープ):<20uA
    • アクティブ モード:<5mA
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL-D までの体系的能力とハードウェア インテグリティ
  • AEC-Q100 認定済み (グレード 1)
  • BQ79881-Q1 パック モニタと互換性があります。
  • 複合デバイス ドライバ (CDD) を使用した、システムレベルのハードウェア / ソフトウェア開発プラットフォーム。
  • 底面に 100 ピン QFP、0.4mm ピッチ、PowerPAD
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

機能安全関連資料を入手できます。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79826Z-Q1 スマート EIS エンジン搭載の車載用 26S バッテリ モニタ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/08
技術記事 バッテリ情報活用管理の新たな段階を実現 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/20
ホワイト・ペーパー 電気化学インピーダンス分光法による次世代のバッテリ モニタリン グ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 評価基板

BQ79826Z-Q1 評価基板 (EVM) は、BMS086 とも呼ばれ、BQ79826Z-Q1 デバイスの一般的な機能、動作原理、ハードウェア設定、使用方法を提示します。BQ79826ZQ1 デバイスは、最大 300mA のパッシブ バランシング電流機能と、±1.25mV のセル電圧センシング精度、統合 OV/UV セル保護機能を備えた、高集積スタック可能 26 セル モニタです。このデバイスには、追加の温度センシング機能、SPI/I2C コントローラ バスのサポート、ASIL-D 機能安全機能を備えた、20 本の汎用 GPIO ピンも用意されています。BQ79826Z-Q1 (...)

サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

BQ79826-Q1-DESIGN — BQ79826Z-Q1 design resources

BQ79826Z-Q1 Document Repository
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

BQ79826-Q1-FS — BQ79826-Q1 機能安全関連資料

BQ79826-Q1 functional safety document
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

EIS-BQ798XX-Q1-DESIGN — BQ798XX-Q1 Electrochemical Impedance Spectroscopy Design resources

EIS design secure folder for BQ798XX-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

BQ79826-Q1-SW — BQ79826-Q1 software

BQ79826-Q1 software
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010978 — 統合型 EIS を搭載した、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニット リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、全セル温度検出機能と高いセル電圧精度を備えた、リチウムイオン (Li-ion)/リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (52s および 104s) 向けです。この設計は、各セルの電圧、セル温度、インピーダンスを監視するとともに、統合型の電気化学インピーダンス分光法 (EIS) と堅牢なデイジーチェーン通信をサポートしています。この設計は、最大 1500V のスタッカブル エネルギー ストレージ システムに対応しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PZS) 100 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ