BUF802RGTEVM

BUF802RGTEVM

ご注文はこちら

概要

BUF802RGTEVM は、バッファの機能と多様性を容易に提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 2 個の独立した回路構成を搭載しています。高精度アンプを採用したコンポジット ループと、スタンドアロンの BUF802 回路です。分割電源またはシングル電源と組み合わせて使用することができ、容易に操作できるように、アナログ入出力に対応する複数の SMA コネクタを搭載しています。寄生結合を低減できるように最適化済みのレイアウトを採用するとともに、幅広い周波数で最善の信号忠実度を達成しています。

特長
  • スタンドアロン デバイス回路と、高精度アンプを採用したコンポジット ループを搭載
  • 低周波のコンポジット パスでオフセットを調整するポテンショメータ
  • 寄生結合を最小化するための構成を採用したレイアウト
  • すべての入出力信号に対応する複数の SMA コネクタを容易に使用可能
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
BUF802 — 広帯域幅、2.3nV/√Hz、ハイ インピーダンス入力、JFET 入力バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BUF802RGTEVM — BUF802 evaluation module high-speed, wide-bandwidth, 2.3-nV/√Hz, input buffer in RGT package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BUF802RGTEVM — BUF802 evaluation module high-speed, wide-bandwidth, 2.3-nV/√Hz, input buffer in RGT package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BUF802RGTEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/04
証明書 BUF802RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/06/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ