CC2500_REFDES_062

CC2500_REFDES_062

設計ファイル

概要

CC2500EM_REFDES_062 リファレンス デザインには、CC2500-CC2550DK 開発キットで使用される CC2500EM 評価基板に類似したボードの回路図とレイアウト ファイルが含まれていますが、層間隔は 62mil (0.062 インチまたは 1.6mm) を使用するように変更されています。また、このリファレンス デザインは、CC2500 のデカップリングとレイアウトに関するいくつかの適切な手法を提示しています。レイアウトは、この部品に対して最適な RF 性能をサポートしているので、正確にコピーする必要があります。これは、ディスクリート バランと SMA アンテナ コネクタを採用した 2 層のリファレンス デザインであり、シングル エンドの 50Ω アンテナでの使用を想定して設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2500 — 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ

データシート: PDF

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ