CC2533EM-REFDES

CC2533EM-REFDES

設計ファイル

概要

RF4CE リモート・コントロールでは、エアーマウス機能とフル装備の数値およびメディア・コントロール・キーボードをサポートする、包括的なリモート・コントロール・システム設計の実例を示します。

 

特長
  • 2 層リファレンス・デザイン
  • オプションの PCB アンテナ
  • SmartRF05EB 開発プラットフォームへのボルトオン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR184.ZIP (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRR069.ZIP (399 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR183.PDF (118 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2533 — 2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用、真のシステム オン チップ ソリューション

データシート: PDF

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ