CC2662RQ1-CSU-EVM

CC2662RQ1-CSU-EVM

ご注文はこちら

概要

セル スーパーバイザ ユニット (CSU) の評価基板は、WBMS のハードウェアおよびソフトウェア開発に使用できるワイヤレス デバイスのリファレンス デザインを、TI の社内チームおよび顧客に提供することを目的として設計されています。CSU は、TI の高精度な 18 セル対応の車載グレード バッテリ モニタである BQ79718BQ1 と、ワイヤレス バッテリ監視システム (BMS) 用のマイクロコントロール ユニットである CC2662R-Q1 を統合しています。CC2662RQ1-BCU-EVM モジュールと組み合わせることで、TI の CC2662R-Q1 デバイスを使用した WBMS システムの評価と開発を迅速かつ簡単に行うことができます。さらに、SIMPLELINK ワイヤレス BMS ソフトウェア開発キット (SDK) は、包括的なシステム評価のためのソフトウェア サポートとサンプル プロジェクトを提供します。

特長
  • CC2662R-Q1 ワイヤレス マイコン
    • 最大 +5dBm の出力電力を供給可能
    • 外部アンテナおよび伝導測定用の SMA コネクタを備えた 2.4GHz PCB アンテナ
    • 10 ピン Arm® Cortex® コネクタ
    • RF シールド フレームおよびカバー (必須ではありませんが、厳しい EMI 要件を満たすためのレイアウト例として付属しています)
    • マイコンに接続された TPS3436-Q1 ウォッチドッグ デバイス
    • TPS715-Q1 LDO
    • TXU0204-Q1 レベル シフタ
    • TPD4E05U06-Q1 I/O ESD 保護
    • 2 つのステータス LED
    • 20 ピン ヘッダを介した I/O 信号へのアクセス
車載ワイヤレス接続製品
CC2662R-Q1 — ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CC2662RQ1-CSU-EVM — CC2662R-Q1 セル監視ユニット評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

CC2662RQ1-CSU-EVM — CC2662R-Q1 セル監視ユニット評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CC266RQ1-CSU-EVM ユーザー ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/26
証明書 CC2662RQ1-CSU-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ