CD3268EVM-003

CD3268EVM-003

ご注文はこちら

概要

CD326xEVM-003 は、CD3268 と CD3269 オーディオ インターフェース トランスミッターの動作と性能の評価に役立ちます。CD326x は、低静止電流で、専用オーディオ インターフェイスとの互換性を確保した、有線ヘッドセット信号トランスミッタです。このEVMは、内蔵のスイッチ抵抗ネットワークを搭載しており、デバイスへの入力としてボタン押下をシミュレーションすることができます。

特長
  • 専用オーディオ インターフェイス (iPhone® および iPad®) との互換性
  • 低静止電流
  • ロジックと電力測定に適した、利便性の高いプローブ ポイント
汎用トランシーバ
CD3268A — オーディオ トランスミッタ、ボタン (マイクなし、3µA) とトーン モード (マイクロフォン、110µA) 、130kHz ACK 周波数
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CD3268EVM-003 — CD3268 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

CD3268EVM-003 — CD3268 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the CD326x Evaluation Module 2025/05/14
証明書 CD3268EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ