CD3268A

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZP) 6 2.1875 mm² (— mm × — mm)
  • 専用オーディオ インターフェイス (iPhone および iPad®) との互換性
  • 低い静止電流
    • ボタン モード (マイク不使用): 3µA
    • トーン モード (マイク使用): 110µA
  • 小型 DSBGA (YZP) パッケージ
  • ESD 性能
    • 人体モデル: 2000V
    • 荷電デバイス モデル: 500V
  • 専用オーディオ インターフェイス (iPhone および iPad®) との互換性
  • 低い静止電流
    • ボタン モード (マイク不使用): 3µA
    • トーン モード (マイク使用): 110µA
  • 小型 DSBGA (YZP) パッケージ
  • ESD 性能
    • 人体モデル: 2000V
    • 荷電デバイス モデル: 500V

CD326x は、ボタン モードとトーン モードの 2 つの動作モードをサポートしています。ボタン モードではマイクはサポートされていません。ボタン モードは、外部スイッチ抵抗ネットワーク (REM ピンに接続されている) からの DC 電圧を MIC ピンに渡して、外部で電圧を測定します。トーン モードはマイクをサポートし、 (REM ピンに接続された) 外部スイッチ抵抗ネットワークに基づいてボタンの押下を検出します。トーン モードでは、 (トーン ピンでのドライバ出力を介して) 重ね合わされる対応する超音波信号がシステムの MICBIAS ラインに生成されます。これらの信号は、専用オーディオ インターフェイスに接続する場合のオーディオ機能を制御します。MIC ピンで提供される入力 DC バイアス レベルにより、ボタンまたはトーン モードの選択を制御します。トーン モード中、CD326x は外部 MEMS (Micro-Electrical-Mechanical Systems) テクノロジーのマイクロフォン モジュールを制御またはバイアスする機能も提供します。

CD326x は、ボタン モードとトーン モードの 2 つの動作モードをサポートしています。ボタン モードではマイクはサポートされていません。ボタン モードは、外部スイッチ抵抗ネットワーク (REM ピンに接続されている) からの DC 電圧を MIC ピンに渡して、外部で電圧を測定します。トーン モードはマイクをサポートし、 (REM ピンに接続された) 外部スイッチ抵抗ネットワークに基づいてボタンの押下を検出します。トーン モードでは、 (トーン ピンでのドライバ出力を介して) 重ね合わされる対応する超音波信号がシステムの MICBIAS ラインに生成されます。これらの信号は、専用オーディオ インターフェイスに接続する場合のオーディオ機能を制御します。MIC ピンで提供される入力 DC バイアス レベルにより、ボタンまたはトーン モードの選択を制御します。トーン モード中、CD326x は外部 MEMS (Micro-Electrical-Mechanical Systems) テクノロジーのマイクロフォン モジュールを制御またはバイアスする機能も提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD326x 専用ヘッドセット用オーディオ インターフェイス トランスミッタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CD3268EVM-003 — CD3268 評価基板

CD326xEVM-003 は、CD3268 と CD3269 オーディオ インターフェース トランスミッターの動作と性能の評価に役立ちます。CD326x は、低静止電流で、専用オーディオ インターフェイスとの互換性を確保した、有線ヘッドセット信号トランスミッタです。このEVMは、内蔵のスイッチ抵抗ネットワークを搭載しており、デバイスへの入力としてボタン押下をシミュレーションすることができます。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZP) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ