CDC3S04EVM

概要

CDC3S04 は 4 チャネルの低消費電力正弦波クロック・バッファです。この製品は、1 つのマスター・クロックを複数のペリフェラルにバッファ出力する目的で使用できます。4 つの正弦波出力 (CLK1 ~ CLK4) は、チャネル間スキューを最小限に抑え、非常に小さい出力ジッタを実現する設計を採用しています。各出力には、専用クロック出力をイネーブルにする独自のクロック要求入力があります。これらのクロック要求は、アクティブ・ハイ (I2C 経由でアクティブ・ローに変更することも可能) です。クロック要求をイネーブルにすると、出力信号が生成され、マスター・クロックに送り返されて、クロック (MCLK_REQ) を要求することができます。MCKL_REQ はオープン・ソース形式の出力であり、ワイヤード OR 機能 (デフォルト・モード) をサポートしています。外付けのプルダウン抵抗が 1 個必要です。MCKL_REQ は、I2C 経由でワイヤード AND またはプッシュプル機能に変更できます。この評価基板 (EVM) は、CDC3S04 の電気的性能を実証するための設計を採用しています。最適な性能を達成できるように、このボードは 50Ω SMA コネクタと、適切に制御された 50Ω インピーダンスのマイクロストリップ伝送ラインを実装しています。

特長
  • 小さい位相ノイズでファンアウトを行う使いやすい評価ボード
  • 簡単なデバイス・セットアップ
  • 複数のジャンパ使用で構成できる複数の制御ピン
  • USB または外部電源を使用してボードに給電


キットの内容品
USB ケーブル

クロック バッファ
CDC3S04 — LDO 搭載、クワッド、正弦波クロック バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDC3S04EVM — CDC3S04 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDC3S04EVM — CDC3S04 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 CDC3S04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Quad Sine-Wave Clock Buffer Evaluation Board 2010/03/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ