CDCLVC1104EVM

CDCLVC1104EVM

ご注文はこちら

概要

The CDCLVC1104 is a high-performance, low-additive phase noise LVCMOS clock buffer. It has one LVCMOS input and four LVCMOS outputs. It also has an enable pin. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVC1104. However, this EVM can also be used for customers interested in the CDCLVC1102 or CDCLVC1103 as well. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well-controlled 50-ohmimpedance microstrip transmission lines.

特長
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low-phase noise LVCMOS clock signals
  • Easy device setup
  • Enable pin configurable through jumper and SMA
  • Board powered at 2.5 V or 3.3 V
クロック バッファ
CDCLVC1102 — 低ジッタ、1:2 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ CDCLVC1103 — 低ジッタ、1:3 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ CDCLVC1104 — 低ジッタ、1:4 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCLVC1104EVM — CDCLVC1104 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDCLVC1104EVM — CDCLVC1104 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 CDCLVC1104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board 2010/04/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ