CDCLVP2108EVM

CDCLVP2108EVM

ご注文はこちら

概要

CDCLVP2108EVM is the evaluation module for CDCLVP2108. The CDCLVP2108 is a highly versatile, low additive jitter buffer that integrates two channels of 1:8 LVPECL buffers with selectable LVPECL, LVDS, or LVCMOS inputs. It has a maximum clock frequency up to 2 GHz. The overall additive jitter performance is less than 0.1 ps, RMS from 10 kHz to 20 MHz, and overall output skew is as low as 30 ps, making the device a perfect choice for use in demanding applications.

特長
  • Dual 1:8 LVPECL Differential Buffer
  • Universal Inputs Accept LVPECL, LVDS, or LVCMOS/LVTTL
  • Maximum Clock Frequency: 2 GHz
  • Maximum Core Current Consumption: 110mA
  • Very Low Additive Jitter: < 100 fs,rms in 10 kHz to 20 MHz Offset Range
  • 2.375 V to 3.6 V Device Power Supply
  • Maximum Propagation Delay: 550 ps
  • Maximum Output Skew: 30 ps
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
  • ESD Protection Exceeds 2 kV (HBM)
  • Available in 7-mm X 7-mm QFN-48 (RGZ) Package
クロック バッファ
CDCLVP2108 — 低ジッタ、デュアル、1:8、ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCLVP2108EVM — CDCLVP2108 追加位相ノイズの小さいクロック・バッファの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDCLVP2108EVM — CDCLVP2108 追加位相ノイズの小さいクロック・バッファの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CDCLVP2108EVM User's Guide 2009/05/27
証明書 CDCLVP2108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ