CIRCUIT060005

CIRCUIT060005

概要

この単一電源、ハイサイド、低コストの電流センシング ソリューションは、50mA ~ 1A の負荷電流を検出し、0.25V ~ 5V の出力電圧に変換します。ハイサイドのセンシングにより、システムはグランドへの短絡を識別でき、負荷のグランドを動揺させません。
特長
  • 36 V シングル電源
  • 入力:50mA ~ 1A
  • 出力:0.25V ~ 5V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計と、MSP430 スマート アナログ コンボを使用した回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 MSP430™ スマート アナログ コンボを使用した、ハイサイド電流セ ンシング回路の設計 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/11/05
回路設計 電流出力、電流センス アンプを使用した高電圧、ハイサイドのフロ ーティング電流センシング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/28
回路設計 ハイサイド電流センシング回路の設計 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/03
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/09/24
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
アプリケーション概要 Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/07
アプリケーション・ノート How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019/10/24
回路設計 差分アンプ (減算器) 回路 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019/06/10
ユーザー・ガイド 10-uA to 100-mA 0.05%-Error High-Side Current Sensing Design Guide 2013/10/03

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ