CRLNK-3P-AM62A-EDGEAI-CAM

CRLNK-3P-AM62A-EDGEAI-CAM

提供元: Critical Link LLC
ご注文はこちら

概要

The Edge AI Camera uses the Critical Link® MitySOM™ AM62A module, which features the TI AM62Ax application processor. The board set provides a complete pipeline for AI camera applications. Users can collect camera data, process the data, and display it over HDMI or send it over Ethernet. The board set can be powered using POE or USB Type-C. The Edge AI Camera helps engineers deploy vision-based AI applications at the edge. It is cost-effective and supports long-term production.

特長
  • MIPI Camera
  • Power Over Ethernet (POE)
  • Ethernet
  • HDMI
  • USB-C
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62A3 — 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A7 — 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Critical Link LLC

購入と開発の開始

評価ボード

AM62A-EDGEAI-CAM — MitySOM-AM62A Edge AI camera

サポート対象の製品とハードウェア

AM62A-EDGEAI-CAM — MitySOM-AM62A Edge AI camera

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Critical Link LLC。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。